Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95180-1105 |
95180-1106 |
95180-1108 |
95180-1110 |
95180-1113 |
95180-1216 |
95180-2205 |
95180-2206 |
95180-2208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Last (N) | D1=Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Form | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13 | 4.8 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 13 | M6 | 24 | 1 | 15 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 17 | 6.4 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 17 | M6 | 26 | 2 | 15 | ||
53.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 18 | 7.9 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 18 | M8 | 32 | 2 | 18 | ||
55.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 23 | 9.6 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 23 | M8 | 40 | 2 | 20 | ||
58.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 28 | 12.7 | Stahl | verzinkt | Stahl | A | 28 | M8 | 48 | 3.5 | 23 | ||
68.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 700 | 24 | 15.8 | Stahl | verzinkt | Stahl | B | 24 | M6 | 32.5 | 4 | 12 | ||
63.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 8 | 4.8 | Edelstahl | - | Edelstahl | B | 8 | M2 | 8.5 | 1 | 2.5 | ||
65.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13 | 6.4 | Edelstahl | - | Edelstahl | B | 13 | M3 | 16.5 | 2 | 6 | ||
70.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 15 | 7.9 | Edelstahl | - | Edelstahl | B | 15 | M4 | 20.5 | 2 | 8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(N)
D1=Außendurchmesser(Ø)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Form
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften