Sechskantschrauben mit Schaft / Edelstahl / DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN EN 24014 (07170)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07170-105X25
07170-105X30
07170-105X35
07170-105X40
07170-105X45
07170-105X50
07170-105X60
07170-106X30
07170-106X35
07170-106X40
07170-106X45
07170-106X50
07170-106X60
07170-106X70
07170-108X35
07170-108X40
07170-108X45
07170-108X50
07170-108X60
07170-108X70
07170-108X80
07170-110X40
07170-110X45
07170-110X50
07170-110X60
07170-110X70
07170-110X80
07170-110X90
07170-110X100
07170-112X45
07170-112X50
07170-112X60
07170-112X70
07170-112X80
07170-112X90
07170-112X100
07170-112X110
07170-112X120
07170-116X60
07170-116X70
07170-116X80
07170-116X90
07170-116X100
07170-116X110
07170-116X120
07170-605X30
07170-605X35
07170-605X40
07170-605X45
07170-605X50
07170-605X60
07170-606X30
07170-606X35
07170-606X40
07170-606X45
07170-606X50
07170-606X60
07170-606X70
07170-608X35
07170-608X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

0.40 €

1 4 Arbeitstage 52588.79A23.516

0.41 €

1 4 Arbeitstage 53088.79A23.516

0.41 €

1 4 Arbeitstage 53588.79A23.516

0.41 €

1 4 Arbeitstage 54088.79A23.516

0.44 €

1 4 Arbeitstage 54588.79A23.516

0.48 €

1 4 Arbeitstage 55088.79A23.516

0.83 €

1 4 Arbeitstage 56088.79A23.516

0.33 €

1 4 Arbeitstage 6301011.05A2418

0.41 €

1 4 Arbeitstage 6351011.05A2418

0.41 €

1 4 Arbeitstage 6401011.05A2418

0.46 €

1 4 Arbeitstage 6451011.05A2418

0.48 €

1 4 Arbeitstage 6501011.05A2418

0.79 €

1 4 Arbeitstage 6601011.05A2418

0.94 €

1 4 Arbeitstage 6701011.05A2418

0.65 €

1 4 Arbeitstage 8351314.38A25.322

0.65 €

1 4 Arbeitstage 8401314.38A25.322

0.65 €

1 4 Arbeitstage 8451314.38A25.322

0.68 €

1 4 Arbeitstage 8501314.38A25.322

0.73 €

1 4 Arbeitstage 8601314.38A25.322

0.95 €

1 4 Arbeitstage 8701314.38A25.322

1.20 €

1 4 Arbeitstage 8801314.38A25.322

0.92 €

1 4 Arbeitstage 10401718.9A26.426

0.94 €

1 4 Arbeitstage 10451718.9A26.426

1.01 €

1 4 Arbeitstage 10501718.9A26.426

1.06 €

1 4 Arbeitstage 10601718.9A26.426

1.20 €

1 4 Arbeitstage 10701718.9A26.426

1.20 €

1 4 Arbeitstage 10801718.9A26.426

1.77 €

1 4 Arbeitstage 10901718.9A26.426

2.25 €

1 4 Arbeitstage 101001718.9A26.426

1.19 €

1 4 Arbeitstage 12451921.1A27.530

1.20 €

1 4 Arbeitstage 12501921.1A27.530

1.20 €

1 4 Arbeitstage 12601921.1A27.530

1.37 €

1 4 Arbeitstage 12701921.1A27.530

1.64 €

1 4 Arbeitstage 12801921.1A27.530

2.25 €

1 4 Arbeitstage 12901921.1A27.530

2.50 €

1 4 Arbeitstage 121001921.1A27.530

3.06 €

1 4 Arbeitstage 121101921.1A27.530

3.55 €

1 4 Arbeitstage 121201921.1A27.530

2.17 €

1 4 Arbeitstage 16602426.75A21038

2.48 €

1 4 Arbeitstage 16702426.75A21038

2.69 €

1 4 Arbeitstage 16802426.75A21038

3.01 €

1 4 Arbeitstage 16902426.75A21038

3.80 €

1 4 Arbeitstage 161002426.75A21038

4.75 €

1 4 Arbeitstage 161102426.75A21038

5.13 €

1 4 Arbeitstage 161202426.75A21038

0.54 €

1 4 Arbeitstage 53088.79A43.516

0.54 €

1 4 Arbeitstage 53588.79A43.516

0.54 €

1 4 Arbeitstage 54088.79A43.516

0.57 €

1 4 Arbeitstage 54588.79A43.516

0.65 €

1 4 Arbeitstage 55088.79A43.516

1.10 €

1 4 Arbeitstage 56088.79A43.516

0.41 €

1 4 Arbeitstage 6301011.05A4418

0.54 €

1 4 Arbeitstage 6351011.05A4418

0.54 €

1 4 Arbeitstage 6401011.05A4418

0.59 €

1 4 Arbeitstage 6451011.05A4418

0.65 €

1 4 Arbeitstage 6501011.05A4418

1.01 €

1 4 Arbeitstage 6601011.05A4418

1.23 €

1 4 Arbeitstage 6701011.05A4418

0.83 €

1 4 Arbeitstage 8351314.38A45.322

0.83 €

1 4 Arbeitstage 8401314.38A45.322

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Festigkeitsklasse 70

Technischer Support