Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | H (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
5.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
6.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
6.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
7.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
8.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 35 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
9.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 40 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 6 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 6 | ||
6.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 6 | ||
6.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 6 | ||
6.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
8.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 35 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
9.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 40 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 45 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
10.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 50 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 7 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 7 | ||
7.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 7 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
7.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
7.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
8.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
8.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 60 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | ||
7.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | ||
8.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
8.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
8.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
9.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
9.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 60 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 70 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
14.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 80 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 12 | ||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 12 | ||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 12 | ||
10.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 12 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
19.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 14.5 | ||
20.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 14.5 | ||
21.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 14.5 | ||
21.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 14.5 | ||
22.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 45 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
22.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
24.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 70 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
25.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 80 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
24.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 30 | 29.7 | 13 | 25 | 24 | 12.5 | 11.1 | 19 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
H(mm)
B=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften