Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | D1 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 6 | 7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 8 | 7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | 7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
5.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | 7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | 7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | 7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 25 | 7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 30 | 7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
6.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
6.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
6.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
7.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 35 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
7.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 40 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
6.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
6.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
6.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
6.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 35 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 40 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 45 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
8.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 50 | 10.5 | 8 | 4.7 | 3.7 | ||
7.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
8.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
8.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
9.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 60 | 13 | 10 | 5 | 4 | ||
9.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
10.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
12.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 60 | 16.8 | 13 | 6.5 | 5.5 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 20.6 | 16 | 8.3 | 7.3 | ||
15.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.6 | 16 | 8.3 | 7.3 | ||
16.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 20.6 | 16 | 8.3 | 7.3 | ||
16.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | 20.6 | 16 | 8.3 | 7.3 | ||
17.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 20.6 | 16 | 8.3 | 7.3 | ||
17.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | 20.6 | 16 | 8.3 | 7.3 | ||
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 20.6 | 16 | 8.3 | 7.3 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | 20.6 | 16 | 8.3 | 7.3 | ||
21.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | 23.8 | 18 | 10 | 8.6 | ||
22.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | 23.8 | 18 | 10 | 8.6 | ||
23.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | 23.8 | 18 | 10 | 8.6 | ||
23.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | 23.8 | 18 | 10 | 8.6 | ||
24.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 45 | 23.8 | 18 | 10 | 8.6 | ||
25.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | 23.8 | 18 | 10 | 8.6 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
D1(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften