Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Oberfläche Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | Farbe Grundkörper | K (mm) | Festigkeitsklasse | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | - | 7 | 7.66 | schwarz | 2.8 | 8.8 | 10 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | - | 7 | 7.66 | schwarz | 2.8 | 8.8 | 12 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | - | 7 | 7.66 | schwarz | 2.8 | 8.8 | 16 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 18 | - | 7 | 7.66 | schwarz | 2.8 | 8.8 | 18 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | - | 7 | 7.66 | schwarz | 2.8 | 8.8 | 20 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | - | 7 | 7.66 | schwarz | 2.8 | 8.8 | 25 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 10 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 12 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 16 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 18 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 18 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 20 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 25 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 30 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 35 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 35 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 40 | - | 8 | 8.79 | schwarz | 3.5 | 8.8 | 40 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 10 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 12 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 16 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 18 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 20 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 25 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 30 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 35 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 40 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 45 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 50 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 55 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 55 | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 60 | - | 10 | 11.05 | schwarz | 4 | 8.8 | 60 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 16 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 18 | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 20 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 25 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 30 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 35 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 40 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 45 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 50 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 60 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 60 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 70 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 70 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 80 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 80 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 90 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 90 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 100 | - | 13 | 14.38 | schwarz | 5.3 | 8.8 | 100 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 16 | ||
0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 18 | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 20 | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 25 | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 30 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 35 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 40 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 45 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 50 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 60 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 70 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 80 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 90 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 90 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | - | 17 | 18.9 | schwarz | 6.4 | 8.8 | 100 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | - | 19 | 21.1 | schwarz | 7.5 | 8.8 | 20 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | - | 19 | 21.1 | schwarz | 7.5 | 8.8 | 25 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | - | 19 | 21.1 | schwarz | 7.5 | 8.8 | 30 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | - | 19 | 21.1 | schwarz | 7.5 | 8.8 | 35 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Oberfläche Grundkörper
SW=Schlüsselweite(mm)
E(mm)
Farbe Grundkörper
K(mm)
Festigkeitsklasse
B=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften