Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07650-06 |
07650-08 |
07650-10 |
07650-12 |
07650-14 |
07650-16 |
07650-18 |
07650-20 |
07650-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federkraft F (N) | Di=Spiraldurchmesser (mm) | Draht-Ø D (mm) | S (mm) | Federweg f pro Windung | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 6.5 | 1 | 3 | 1,3 | M6 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8.5 | 1 | 4 | 2,1 | M8 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10.5 | 1.2 | 4 | 2,7 | M10 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 12.5 | 1.4 | 5 | 3,3 | M12 | ||
4.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 14.5 | 1.5 | 6 | 4 | M14 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 16.5 | 1.6 | 7 | 4,8 | M16 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 18.5 | 1.8 | 7 | 5,4 | M18 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 20.5 | 1.8 | 8 | 6,5 | M20 | ||
9.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 25 | 2 | 9 | 8,6 | M24 |
Loading...
Werkstoff | Stahldraht | L0=Länge(mm) | 400 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Federkraft F(N)
Di=Spiraldurchmesser(mm)
Draht-Ø D(mm)
S(mm)
Federweg f pro Windung
G(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften