Gummipuffer / Stahl, Edelstahl / zylindrisch / Außengewinde beidseitig (26100)

Gummipuffer / Stahl, Edelstahl / zylindrisch / Außengewinde beidseitig (26100)
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26100-00800855
26100-01001055
26100-01001555
26100-01500855
26100-01501055
26100-01501555
26100-015015551
26100-02000855
26100-02001055
26100-02001555
26100-020015551
26100-02002055
26100-02002555
26100-02501055
26100-02501555
26100-02502055
26100-025020551
26100-02502555
26100-02503055
26100-03001555
26100-03002055
26100-030020551
26100-03002555
26100-030025551
26100-03003055
26100-03004055
26100-04001555
26100-04002055
26100-04003055
26100-040030551
26100-04004055
26100-05002055
26100-05002555
26100-05003055
26100-05004055
26100-05005055
26100-06004055
26100-07004555
26100-07502555
26100-07504055
26100-07505055
26100-07505555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
Material Grundkörper D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.93 €

1 4 Arbeitstage 318M324Stahl86

1.93 €

1 4 Arbeitstage 3210M435Stahl1010

1.93 €

1 4 Arbeitstage 5015M450Stahl1010

1.93 €

1 4 Arbeitstage 1048M4130Stahl1510

1.82 €

1 4 Arbeitstage 12210M4122Stahl1510

1.93 €

1 4 Arbeitstage 8815M459Stahl1510

2.84 €

1 4 Arbeitstage 8815M459Edelstahl1512

2.04 €

1 4 Arbeitstage 5808M6725Stahl2018

2.04 €

1 4 Arbeitstage 30010M6300Stahl2018

2.04 €

1 4 Arbeitstage 30015M6200Stahl2018

3.80 €

1 4 Arbeitstage 30015M6200Edelstahl2018

2.04 €

1 4 Arbeitstage 33220M6133Stahl2018

2.04 €

1 4 Arbeitstage 27025M690Stahl2018

2.21 €

1 4 Arbeitstage 80010M6800Stahl2518

2.21 €

1 4 Arbeitstage 44115M6294Stahl2518

2.28 €

1 4 Arbeitstage 50020M6200Stahl2518

3.84 €

1 4 Arbeitstage 50020M6200Edelstahl2518

2.28 €

1 4 Arbeitstage 28225M694Stahl2518

2.43 €

1 4 Arbeitstage 28030M670Stahl2518

2.61 €

1 4 Arbeitstage 88015M8587Stahl3023

2.75 €

1 4 Arbeitstage 79520M8318Stahl3023

4.36 €

1 4 Arbeitstage 79520M8318Edelstahl3023

2.75 €

1 4 Arbeitstage 54925M8183Stahl3023

4.44 €

1 4 Arbeitstage 54925M8183Edelstahl3023

2.98 €

1 4 Arbeitstage 60030M8-Stahl3023

3.06 €

1 4 Arbeitstage 385-M877Stahl3023

2.93 €

1 4 Arbeitstage 187515M81250Stahl4023

3.67 €

1 4 Arbeitstage 141220M8565Stahl4023

4.06 €

1 4 Arbeitstage 120030M8300Stahl4023

7.70 €

1 4 Arbeitstage 120030M8300Edelstahl4023

4.44 €

1 4 Arbeitstage 945-M8189Stahl4023

5.09 €

1 4 Arbeitstage 325020M101300Stahl5028

5.67 €

1 4 Arbeitstage 200025M10667Stahl5028

5.87 €

1 4 Arbeitstage 200030M10500Stahl5028

6.13 €

1 4 Arbeitstage 1500-M10300Stahl5028

6.76 €

1 4 Arbeitstage 115350M10193Stahl5028

8.40 €

1 4 Arbeitstage 1885-M10377Stahl6028

10.94 €

1 4 Arbeitstage 225545M10410Stahl7028

9.69 €

1 4 Arbeitstage 496525M121655Stahl7537

11.26 €

1 4 Arbeitstage 3585-M12717Stahl7537

12.64 €

1 4 Arbeitstage 282050M12470Stahl7537

13.36 €

1 4 Arbeitstage 283555M12405Stahl7537

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente schwarz

Technischer Support