Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26101-01001057 |
26101-01501557 |
26101-02001557 |
26101-03002057 |
26101-04003057 |
26101-04004857 |
26101-05003057 |
26101-07504057 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 10 | M4 | 31 | 10 | 8 | 13 | ||
2.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 15 | M4 | 71 | 15 | 12 | 13 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 283 | 15 | M6 | 177 | 20 | 14 | 18 | ||
3.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 763 | 20 | M8 | 212 | 30 | 22 | 23 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1111 | 30 | M8 | 202 | 40 | 33 | 23 | ||
7.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 626 | 48 | M8 | 101 | 40 | 20 | 23 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1229 | 30 | M10 | 351 | 50 | 40 | 28 | ||
12.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2330 | 40 | M12 | 466 | 75 | 50 | 37 |
Loading...
Härte(Shore A) | 57 | Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer naturkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften