Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde (26102)

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde (26102)
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26102-00800855
26102-008008551
26102-01001055
26102-010010551
26102-01001555
26102-01500855
26102-015010551
26102-01501555
26102-02001555
26102-02002055
26102-020020551
26102-02002555
26102-02501555
26102-02502055
26102-025020551
26102-02502555
26102-02503055
26102-03001555
26102-03002055
26102-030020551
26102-03002555
26102-03003055
26102-03004055
26102-04002055
26102-040020551
26102-04003055
26102-04004055
26102-05002055
26102-05002555
26102-05003055
26102-05004055
26102-05005055
26102-06004055
26102-07004555
26102-07502555
26102-07504055
26102-07505055
26102-07505555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
Material Grundkörper D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.77 €

1 4 Arbeitstage 178M335Stahl863

3.04 €

1 4 Arbeitstage 178M335Edelstahl883

1.77 €

1 4 Arbeitstage 7510M475Stahl10104

3.04 €

1 4 Arbeitstage 7510M475Edelstahl10104

1.97 €

1 4 Arbeitstage 6015M450Stahl10104

1.93 €

1 4 Arbeitstage 13010M4130Stahl15104

3.13 €

1 4 Arbeitstage -10M4-Edelstahl15104

1.97 €

1 4 Arbeitstage 12015M4100Stahl15104

2.07 €

1 4 Arbeitstage 39015M6325Stahl20186

2.07 €

1 4 Arbeitstage 26020M6130Stahl20186

4.17 €

1 4 Arbeitstage 26020M6130Edelstahl20186

2.40 €

1 4 Arbeitstage 21025M695Stahl20186

2.42 €

1 4 Arbeitstage 39915M6333Stahl25186

2.57 €

1 4 Arbeitstage 41020M6195Stahl25186

3.84 €

1 4 Arbeitstage 41020M6195Edelstahl25186

2.57 €

1 4 Arbeitstage 25725M6117Stahl25186

2.83 €

1 4 Arbeitstage 30030M6100Stahl25186

2.88 €

1 4 Arbeitstage 70815M8590Stahl30238

3.09 €

1 4 Arbeitstage 56020M8280Stahl30238

4.36 €

1 4 Arbeitstage 56020M8280Edelstahl30238

3.06 €

1 4 Arbeitstage 39625M8180Stahl30238

3.37 €

1 4 Arbeitstage 50430M8168Stahl30238

3.44 €

1 4 Arbeitstage 30840M888Stahl30238

4.25 €

1 4 Arbeitstage 84020M8700Stahl40238

7.29 €

1 4 Arbeitstage 84020M8700Edelstahl40238

4.24 €

1 4 Arbeitstage 82030M8273Stahl40238

4.98 €

1 4 Arbeitstage 66040M8189Stahl40238

5.45 €

1 4 Arbeitstage 250020M101471Stahl502810

5.51 €

1 4 Arbeitstage 138625M10630Stahl502810

5.51 €

1 4 Arbeitstage 163530M10545Stahl502810

5.52 €

1 4 Arbeitstage 111640M10310Stahl502810

6.27 €

1 4 Arbeitstage 90050M10180Stahl502810

8.18 €

1 4 Arbeitstage 175040M10500Stahl602810

10.53 €

1 4 Arbeitstage 240045M10600Stahl702810

8.80 €

1 4 Arbeitstage 366025M122440Stahl753712

10.79 €

1 4 Arbeitstage 245040M12700Stahl753712

12.05 €

1 4 Arbeitstage 260050M12520Stahl753712

12.67 €

1 4 Arbeitstage 217855M12396Stahl753712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Komponente Elastomer naturkautschuk Farbe Komponente Schwarz

Technischer Support