Gummipuffer / Edelstahl / Typ B / Außengewinde, Innengewinde (26102)

Gummipuffer / Edelstahl / Typ B / Außengewinde, Innengewinde (26102)
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26102-01-00800855
26102-01-01001055
26102-01-01001555
26102-01-01501055
26102-01-01501555
26102-01-02001555
26102-01-02002055
26102-01-02002555
26102-01-02501555
26102-01-02502055
26102-01-02502555
26102-01-02503055
26102-01-03001555
26102-01-03002055
26102-01-03002555
26102-01-03003055
26102-01-03004055
26102-01-04002055
26102-01-04003055
26102-01-04004055
26102-01-05002055
26102-01-05002555
26102-01-05003055
26102-01-05004055
26102-01-05005055
26102-01-06004055
26102-01-07004555
26102-01-07502555
26102-01-07504055
26102-01-07505055
26102-01-07505555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.98 €

1 4 Arbeitstage 178M335863

4.98 €

1 4 Arbeitstage 7510M47510104

5.16 €

1 4 Arbeitstage 6015M45010104

4.98 €

1 4 Arbeitstage 13010M413015104

5.16 €

1 4 Arbeitstage 12015M410015104

6.14 €

1 4 Arbeitstage 39015M632520185

6.64 €

1 4 Arbeitstage 26020M613020185

7.26 €

1 4 Arbeitstage 21025M69520185

6.42 €

1 4 Arbeitstage 39915M633325185

7.04 €

1 4 Arbeitstage 41020M619525185

7.48 €

1 4 Arbeitstage 25725M611725185

7.88 €

1 4 Arbeitstage 30030M610025185

9.30 €

1 4 Arbeitstage 70815M859030237

10.14 €

1 4 Arbeitstage 56020M828030237

10.97 €

1 4 Arbeitstage 39625M818030237

12.02 €

1 4 Arbeitstage 50430M816830237

13.70 €

1 4 Arbeitstage 308-M88830237

13.46 €

1 4 Arbeitstage 84020M870040237

14.52 €

1 4 Arbeitstage 82030M827340237

15.77 €

1 4 Arbeitstage 660-M818940237

20.01 €

1 4 Arbeitstage 250020M10147150288

20.19 €

1 4 Arbeitstage 138625M1063050288

21.76 €

1 4 Arbeitstage 163530M1054550288

25.70 €

1 4 Arbeitstage 1116-M1031050288

29.26 €

1 4 Arbeitstage 90050M1018050288

37.91 €

1 4 Arbeitstage 1750-M1050060288

49.51 €

1 4 Arbeitstage 240045M1060070288

40.82 €

1 4 Arbeitstage 366025M122440753710

49.96 €

1 4 Arbeitstage 2450-M12700753710

55.95 €

1 4 Arbeitstage 260050M12520753710

59.08 €

1 4 Arbeitstage 217855M12396753710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401
Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente grau

Technischer Support