Gummipuffer / Naturkautschuk / Typ E / zylindrisch / Innengewinde (26103)

Gummipuffer / Naturkautschuk / Typ E / zylindrisch / Innengewinde (26103)
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26103-00800855
26103-01501255
26103-01501555
26103-01502055
26103-02001555
26103-02002055
26103-02002555
26103-02501555
26103-02502555
26103-02503055
26103-02504055
26103-03001555
26103-03002555
26103-03003055
26103-03004055
26103-04002055
26103-04002555
26103-04003055
26103-04004055
26103-05002055
26103-05002555
26103-05003055
26103-05004055
26103-05005055
26103-06003055
26103-06004055
26103-06005055
26103-07004255
26103-07004555
26103-07502555
26103-07503055
26103-07504055
26103-07505055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.39 €

1 4 Arbeitstage 448M38883

1.46 €

1 4 Arbeitstage 18212M4165154

1.46 €

1 4 Arbeitstage 13015M4100154

1.63 €

1 4 Arbeitstage 11320M475154

1.73 €

1 4 Arbeitstage 24615M6145206

1.82 €

1 4 Arbeitstage 21620M694206

1.93 €

1 4 Arbeitstage 16925M665206

1.88 €

1 4 Arbeitstage 54015M6270256

1.93 €

1 4 Arbeitstage 31525M6105256

2.07 €

1 4 Arbeitstage 28130M685256

2.35 €

1 4 Arbeitstage 300-M675256

2.13 €

1 4 Arbeitstage 49115M8545308

2.26 €

1 4 Arbeitstage 41625M8160308

2.30 €

1 4 Arbeitstage 42530M8125308

2.83 €

1 4 Arbeitstage 315-M885308

3.60 €

1 4 Arbeitstage 66020M8550408

3.75 €

1 4 Arbeitstage 100025M8500408

3.84 €

1 4 Arbeitstage 87030M8300408

4.00 €

1 4 Arbeitstage 1040-M8260408

3.80 €

1 4 Arbeitstage 86020M108605010

3.84 €

1 4 Arbeitstage 140025M107005010

4.00 €

1 4 Arbeitstage 157530M104505010

4.42 €

1 4 Arbeitstage 1400-M103505010

5.02 €

1 4 Arbeitstage 85050M101705010

7.25 €

1 4 Arbeitstage 140030M107006010

7.62 €

1 4 Arbeitstage 1600-M104006010

7.98 €

1 4 Arbeitstage 120050M102406010

8.96 €

1 4 Arbeitstage 260042M105207010

9.12 €

1 4 Arbeitstage 306045M106807010

8.80 €

1 4 Arbeitstage 181625M1212117512

9.37 €

1 4 Arbeitstage 228930M1210907512

10.27 €

1 4 Arbeitstage 2000-M125007512

10.52 €

1 4 Arbeitstage 275050M125507512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente schwarz

Technischer Support