Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | D=Außendurchmesser (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 8 | M3 | 88 | 8 | 3 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 182 | 12 | M4 | 165 | 15 | 4 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 15 | M4 | 100 | 15 | 4 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 113 | 20 | M4 | 75 | 15 | 4 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 246 | 15 | M6 | 145 | 20 | 5 | ||
5.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 216 | 20 | M6 | 94 | 20 | 5 | ||
6.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 169 | 25 | M6 | 65 | 20 | 5 | ||
5.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 540 | 15 | M8 | 270 | 25 | 7 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 25 | M8 | 105 | 25 | 7 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 281 | 30 | M8 | 85 | 25 | 7 | ||
8.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 40 | M8 | 75 | 25 | 7 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 491 | 15 | M8 | 545 | 30 | 7 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 416 | 25 | M8 | 160 | 30 | 7 | ||
9.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 425 | 30 | M8 | 125 | 30 | 7 | ||
11.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 40 | M8 | 85 | 30 | 7 | ||
10.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 660 | 20 | M8 | 550 | 40 | 7 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 25 | M8 | 500 | 40 | 7 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 870 | 30 | M8 | 300 | 40 | 7 | ||
13.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1040 | 40 | M8 | 260 | 40 | 7 | ||
14.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 860 | 20 | M10 | 860 | 50 | 8 | ||
15.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1400 | 25 | M10 | 700 | 50 | 8 | ||
17.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1575 | 30 | M10 | 450 | 50 | 8 | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1400 | 40 | M10 | 350 | 50 | 8 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 850 | 50 | M10 | 170 | 50 | 8 | ||
32.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1400 | 30 | M10 | 700 | 60 | 8 | ||
34.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1600 | 40 | M10 | 400 | 60 | 8 | ||
35.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 50 | M10 | 240 | 60 | 8 | ||
54.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2600 | 42 | M10 | 520 | 70 | 8 | ||
42.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3060 | 45 | M10 | 680 | 70 | 8 | ||
32.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1816 | 25 | M12 | 1211 | 75 | 10 | ||
36.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2289 | 30 | M12 | 1090 | 75 | 10 | ||
42.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 40 | M12 | 500 | 75 | 10 | ||
48.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2750 | 50 | M12 | 550 | 75 | 10 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Elastomer naturkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | Grau | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
D=Außendurchmesser(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften