Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | Material Grundkörper | D=Außendurchmesser (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | M4 | 100 | Stahl | 10 | 4 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | M4 | 100 | Edelstahl | 10 | 4 | ||
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | M4 | 50 | Stahl | 10 | 4 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 15 | M4 | 100 | Stahl | 15 | 4 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 15 | M4 | 100 | Edelstahl | 15 | 4 | ||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 276 | 20 | M6 | 230 | Stahl | 20 | 6 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 276 | 20 | M6 | 230 | Edelstahl | 20 | 6 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 25 | M6 | 120 | Stahl | 20 | 6 | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 276 | 20 | M6 | 230 | Stahl | 25 | 6 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 165 | 25 | M6 | 110 | Stahl | 25 | 6 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 165 | 25 | M6 | 110 | Edelstahl | 25 | 6 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 30 | M6 | 80 | Stahl | 25 | 6 | ||
2.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 637 | 20 | M8 | 425 | Stahl | 30 | 8 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 637 | 20 | M8 | 425 | Edelstahl | 30 | 8 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 30 | M8 | 175 | Stahl | 30 | 8 | ||
4.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 30 | M8 | 175 | Edelstahl | 30 | 8 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 40 | M8 | 133 | Stahl | 30 | 8 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1060 | 30 | M8 | 530 | Stahl | 40 | 8 | ||
7.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1060 | 30 | M8 | 530 | Edelstahl | 40 | 8 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 666 | 40 | M8 | 222 | Stahl | 40 | 8 | ||
5.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1360 | 30 | M10 | 680 | Stahl | 50 | 10 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 40 | M10 | 333 | Stahl | 50 | 10 | ||
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 665 | 50 | M10 | 190 | Stahl | 50 | 10 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2250 | 40 | M12 | 750 | Stahl | 75 | 12 | ||
12.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2225 | 50 | M12 | 636 | Stahl | 75 | 12 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Komponente | Elastomer naturkautschuk | Farbe Komponente | Schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
Material Grundkörper
D=Außendurchmesser(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften