Gummipuffer Edelstahl Typ C zylindrisch mit zweiseitigem Innengewinde, grau (26104-01)

Gummipuffer Edelstahl Typ C zylindrisch mit zweiseitigem Innengewinde, grau (26104-01)
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26104-01-01001055
26104-01-01001555
26104-01-01501555
26104-01-02002055
26104-01-02002555
26104-01-02502055
26104-01-02502555
26104-01-02503055
26104-01-03002055
26104-01-03003055
26104-01-03004055
26104-01-04003055
26104-01-04004055
26104-01-05003055
26104-01-05004055
26104-01-05005055
26104-01-07504055
26104-01-07505055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.98 €

1 4 Arbeitstage 5010M4100104

5.16 €

1 4 Arbeitstage 5015M450104

5.40 €

1 4 Arbeitstage 10015M4100154

7.04 €

1 4 Arbeitstage 27620M6230205

7.48 €

1 4 Arbeitstage 18025M6120205

7.26 €

1 4 Arbeitstage 27620M6230255

7.67 €

1 4 Arbeitstage 16525M6110255

8.06 €

1 4 Arbeitstage 16030M680255

10.38 €

1 4 Arbeitstage 63720M8425307

12.21 €

1 4 Arbeitstage 35030M8175307

13.88 €

1 4 Arbeitstage 40040M8133307

14.71 €

1 4 Arbeitstage 106030M8530407

16.15 €

1 4 Arbeitstage 66640M8222407

21.96 €

1 4 Arbeitstage 136030M10680508

25.92 €

1 4 Arbeitstage 100040M10333508

29.42 €

1 4 Arbeitstage 66550M10190508

50.36 €

1 4 Arbeitstage 225040M127507510

56.59 €

1 4 Arbeitstage 222550M126367510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Elastomer naturkautschuk
Farbe Komponente Grau Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401

Technischer Support