Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | Material Grundkörper | Farbe Komponente | D=Außendurchmesser (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 8 | M3 | 40 | Stahl | - | 8 | 6 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 8 | M3 | 40 | Edelstahl | - | 8 | 8 | ||
1.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | M4 | 35 | Stahl | - | 10 | 10 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | M4 | 35 | Edelstahl | - | 10 | 10 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 15 | M4 | 26 | Stahl | - | 10 | 10 | ||
1.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 6 | M4 | 175 | Stahl | - | 15 | 10 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 187 | 8 | M4 | 187 | Stahl | - | 15 | 10 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 10 | M4 | 100 | Stahl | - | 15 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 15 | M4 | 50 | Stahl | - | 15 | 10 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 15 | M4 | 50 | Edelstahl | - | 15 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 5 | M6 | 135 | Stahl | - | 20 | 18 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 8 | M6 | 250 | Stahl | - | 20 | 18 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 10 | M6 | 240 | Stahl | - | 20 | 18 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 15 | M6 | 110 | Stahl | - | 20 | 18 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 15 | M6 | 110 | Edelstahl | - | 20 | 18 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 20 | M6 | 75 | Stahl | - | 20 | 18 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 227.5 | 25 | M6 | 65 | Stahl | schwarz | 20 | 18 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 850 | 8 | M6 | 850 | Stahl | schwarz | 25 | 18 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 10 | M6 | 400 | Stahl | schwarz | 25 | 18 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 15 | M6 | 210 | Stahl | schwarz | 25 | 18 | ||
2.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 20 | M6 | 140 | Stahl | schwarz | 25 | 18 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 20 | M6 | 140 | Edelstahl | - | 25 | 18 | ||
2.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 25 | M6 | 100 | Stahl | schwarz | 25 | 18 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316 | 30 | M6 | 79 | Stahl | schwarz | 25 | 18 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 540 | 15 | M8 | 270 | Stahl | schwarz | 30 | 23 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 714 | 20 | M8 | 238 | Stahl | schwarz | 30 | 23 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 535.5 | 25 | M8 | 153 | Stahl | schwarz | 30 | 23 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 508 | 30 | M8 | 127 | Stahl | schwarz | 30 | 23 | ||
4.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 508 | 30 | M8 | 127 | Edelstahl | - | 30 | 23 | ||
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 528 | - | M8 | 88 | Stahl | schwarz | 30 | 23 | ||
3.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1420 | 15 | M8 | 710 | Stahl | schwarz | 40 | 23 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1095 | 20 | M8 | 365 | Stahl | schwarz | 40 | 23 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 820 | 30 | M8 | 205 | Stahl | schwarz | 40 | 23 | ||
7.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 820 | 30 | M8 | 205 | Edelstahl | - | 40 | 23 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 858 | - | M8 | 143 | Stahl | schwarz | 40 | 23 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1938 | 20 | M10 | 646 | Stahl | schwarz | 50 | 28 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1416 | 30 | M10 | 354 | Stahl | schwarz | 50 | 28 | ||
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1380 | - | M10 | 230 | Stahl | schwarz | 50 | 28 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1280 | 50 | M10 | 160 | Stahl | schwarz | 50 | 28 | ||
7.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1902 | - | M10 | 317 | Stahl | schwarz | 60 | 28 | ||
8.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3430 | 25 | M10 | 980 | Stahl | schwarz | 70 | 28 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3066 | 45 | M10 | 438 | Stahl | schwarz | 70 | 28 | ||
8.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4613 | 25 | M12 | 1318 | Stahl | schwarz | 75 | 37 | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3858 | - | M12 | 643 | Stahl | schwarz | 75 | 37 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3776 | 50 | M12 | 472 | Stahl | schwarz | 75 | 37 | ||
10.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3100 | 55 | M12 | 310 | Stahl | schwarz | 75 | 37 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
Material Grundkörper
Farbe Komponente
D=Außendurchmesser(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften