Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | D=Außendurchmesser (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 8 | M3 | 40 | 8 | 6 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | M4 | 35 | 10 | 10 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 15 | M4 | 26 | 10 | 10 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 187 | 8 | M4 | 187 | 15 | 10 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 10 | M4 | 100 | 15 | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 8 | M6 | 250 | 20 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 10 | M6 | 240 | 20 | 18 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 15 | M6 | 110 | 20 | 18 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 20 | M6 | 75 | 20 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 850 | 8 | M6 | 850 | 25 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 10 | M6 | 400 | 25 | 18 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 15 | M6 | 210 | 25 | 18 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 20 | M6 | 140 | 25 | 18 | ||
5.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 25 | M6 | 100 | 25 | 18 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 540 | 15 | M8 | 270 | 30 | 23 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 714 | 20 | M8 | 238 | 30 | 23 | ||
8.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 508 | 30 | M8 | 127 | 30 | 23 | ||
10.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 528 | - | M8 | 88 | 30 | 23 | ||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1420 | 15 | M8 | 710 | 40 | 23 | ||
10.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1095 | 20 | M8 | 365 | 40 | 23 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 820 | 30 | M8 | 205 | 40 | 23 | ||
13.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1938 | 20 | M10 | 646 | 50 | 28 | ||
16.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1416 | 30 | M10 | 354 | 50 | 28 | ||
20.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1380 | - | M10 | 230 | 50 | 28 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk | Farbe Komponente | grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
D=Außendurchmesser(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften