Gummipuffer / Saugfuß / Außengewinde (26107)

Gummipuffer / Saugfuß / Außengewinde (26107)
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26107-01501457
26107-02501857
26107-03002857
26107-04002857
26107-05002857
26107-07003057
26107-07503757
26107-10005057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.46 €

1 4 Arbeitstage 10014M4501513

1.71 €

1 4 Arbeitstage 28518.5M6952518

2.50 €

1 4 Arbeitstage 34028.5M8973023

3.51 €

1 4 Arbeitstage 48028M81204023

8.40 €

1 4 Arbeitstage 99028M102205028

14.55 €

1 4 Arbeitstage 216030M103607028

15.43 €

1 4 Arbeitstage 351037M123907537

20.66 €

1 4 Arbeitstage 810050M1654010042

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 57 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente schwarz

Technischer Support