Gummipuffer / parabelförmig / Außengewinde (26110)

Gummipuffer / parabelförmig / Außengewinde (26110)
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26110-02002455
26110-03003655
26110-03504055
26110-05005855
26110-05006755
26110-07508955
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.82 €

1 4 Arbeitstage 50024M6142018

2.75 €

1 4 Arbeitstage 75036M8153020

3.55 €

1 4 Arbeitstage 1750-M8163523

8.28 €

1 4 Arbeitstage 300058M10305028

8.71 €

1 4 Arbeitstage 320067M8305038

11.51 €

1 4 Arbeitstage 800089M12507537

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente schwarz

Technischer Support