Gummipuffer / konisch / Außengewinde (26112)

Gummipuffer / konisch / Außengewinde (26112)
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26112-02501755
26112-05001855
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.35 €

1 4 Arbeitstage 67817M61192518

5.35 €

1 4 Arbeitstage 360018M106705028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente schwarz

Technischer Support