Gummipuffer Stahl Typ KE ballig mit Innengewinde (26115)

Gummipuffer Stahl Typ KE ballig mit Innengewinde (26115)
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

· Extrem hohe Belastbarkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26115-05003555
26115-05003570
26115-08006055
26115-08006070
26115-12509055
26115-12509070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
G=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

5.30 €

1 4 Arbeitstage 2200355512050M1010-0.0979

5.30 €

1 4 Arbeitstage 80003570110050M1010Nein0.098

9.78 €

1 4 Arbeitstage 11000605515080M1212-0.2817

9.78 €

1 4 Arbeitstage 240006070170080M1212Nein0.2917

34.06 €

1 4 Arbeitstage 200009355200125M1616-1.214

34.06 €

1 4 Arbeitstage 6200090702800125M1616Nein1.214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer naturkautschuk Farbe Komponente Schwarz
Benennung Gummipuffer Ausführung 1 Ballig Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja

Technischer Support