Hutelemente / H2 (27750)

Hutelemente / H2 (27750)
· Bieten hervorragende Stoßisolation

· Besondere Formgebung ermöglicht Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz

· Speziell geeignet zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27750-03502040
27750-03502060
27750-05002540
27750-05002560
27750-07003540
27750-07003560
27750-08504040
27750-08504060
27750-09004540
27750-09004560
27750-13006340
27750-13006360
27750-18008540
27750-18008560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Härte
(Shore A)
A
(mm)
B
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)

4.65 €

1 4 Arbeitstage 3420M64050433518764

4.65 €

1 4 Arbeitstage 9020M66050433518764

6.58 €

1 4 Arbeitstage 20025M84066565033885

6.58 €

1 4 Arbeitstage -25M86066565033885

11.25 €

1 4 Arbeitstage 39035M10409276704510114

11.25 €

1 4 Arbeitstage 78035M10609276704510114

15.26 €

1 4 Arbeitstage 680-M104011096855311.5136

15.26 €

1 4 Arbeitstage 1450-M106011096855311.5136

22.62 €

1 4 Arbeitstage 128045M1040124101905811.5151

22.62 €

1 4 Arbeitstage 215045M1060124101905811.5151

53.01 €

1 4 Arbeitstage 270063M1240120-1307814.5150

53.01 €

1 4 Arbeitstage 490063M1260120-1307814.5150

106.36 €

1 4 Arbeitstage 370085M1640160-18010014.5200

106.36 €

1 4 Arbeitstage 735085M1660160-18010014.5200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk

Technischer Support