Zylinderschrauben / Edelstahl / DIN 912, DIN EN ISO 4762 / Innensechskant (07160)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07160-103X10
07160-103X12
07160-103X16
07160-103X20
07160-103X25
07160-104X10
07160-104X12
07160-104X16
07160-104X18
07160-104X20
07160-104X25
07160-105X10
07160-105X12
07160-105X16
07160-105X18
07160-105X20
07160-105X25
07160-105X30
07160-105X40
07160-106X10
07160-106X12
07160-106X16
07160-106X18
07160-106X20
07160-106X25
07160-106X30
07160-106X35
07160-106X40
07160-106X45
07160-106X50
07160-106X55
07160-106X60
07160-108X16
07160-108X18
07160-108X20
07160-108X25
07160-108X30
07160-108X35
07160-108X40
07160-108X45
07160-108X50
07160-108X60
07160-108X70
07160-108X80
07160-110X16
07160-110X18
07160-110X20
07160-110X25
07160-110X30
07160-110X35
07160-110X40
07160-110X45
07160-110X50
07160-110X60
07160-110X70
07160-110X80
07160-110X90
07160-110X100
07160-112X20
07160-112X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Stahlschlüssel Grundkörper DK
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)
D=Gewinde
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)
G=Gewinde / für Gewinde Lg max. Ls min. PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.41 €

1 4 Arbeitstage 310A25.52.53M3--1.50ja0.0009

0.41 €

1 4 Arbeitstage 312A25.52.53M3--1.50ja0.0010

0.37 €

1 4 Arbeitstage 316A25.52.53M3--1.50ja0.0012

0.37 €

1 4 Arbeitstage 320A25.52.53M3--1.50ja0.0015

0.37 €

1 4 Arbeitstage 325A25.52.53M3--74.5ja0.0016

0.46 €

1 4 Arbeitstage 410A2734M420M42.10-0.0017

0.46 €

1 4 Arbeitstage 412A2734M420M42.10-0.0018

0.39 €

1 4 Arbeitstage 416A2734M420M42.10-0.0021

0.39 €

1 4 Arbeitstage 418A2734M420M42.10-0.0023

0.39 €

1 4 Arbeitstage 420A2734M420M42.10-0.0024

0.39 €

1 4 Arbeitstage 425A2734M420M42.10-0.0028

0.46 €

1 4 Arbeitstage 510A28.545M522M52.40-0.0029

0.46 €

1 4 Arbeitstage 512A28.545M522M52.40-0.0031

0.41 €

1 4 Arbeitstage 516A28.545M522M52.40-0.0036

0.41 €

1 4 Arbeitstage 518A28.545M522M52.40-0.0039

0.41 €

1 4 Arbeitstage 520A28.545M522M52.40-0.0041

0.41 €

1 4 Arbeitstage 525A28.545M522M52.40-0.0047

0.43 €

1 4 Arbeitstage 530A28.545M522M584-0.0054

0.48 €

1 4 Arbeitstage 540A28.545M522M51814-0.0069

0.51 €

1 4 Arbeitstage 610A21056M624M630-0.0045

0.51 €

1 4 Arbeitstage 612A21056M624M630-0.0047

0.43 €

1 4 Arbeitstage 616A21056M624M630-0.0055

0.43 €

1 4 Arbeitstage 618A21056M624M630-0.0056

0.43 €

1 4 Arbeitstage 620A21056M624M630-0.0062

0.46 €

1 4 Arbeitstage 625A21056M624M630-0.0070

0.48 €

1 4 Arbeitstage 630A21056M624M630-0.0078

0.54 €

1 4 Arbeitstage 635A21056M624M6116-0.0092

0.61 €

1 4 Arbeitstage 640A21056M624M61611-0.0101

0.68 €

1 4 Arbeitstage 645A21056M624M62116-0.0112

0.75 €

1 4 Arbeitstage 650A21056M624M62621-0.0124

0.83 €

1 4 Arbeitstage 655A21056M624M63126-0.0134

0.87 €

1 4 Arbeitstage 660A21056M624M63631-0.0145

0.73 €

1 4 Arbeitstage 816A21368M828M83.750-0.0115

0.68 €

1 4 Arbeitstage 818A21368M828M83.750-0.0120

0.68 €

1 4 Arbeitstage 820A21368M828M83.750-0.0125

0.68 €

1 4 Arbeitstage 825A21368M828M83.750-0.0144

0.68 €

1 4 Arbeitstage 830A21368M828M83.750-0.0160

0.73 €

1 4 Arbeitstage 835A21368M828M83.750-0.0175

0.79 €

1 4 Arbeitstage 840A21368M828M8125.75-0.0198

0.79 €

1 4 Arbeitstage 845A21368M828M81710.75-0.0216

0.83 €

1 4 Arbeitstage 850A21368M828M82215.75-0.0235

1.12 €

1 4 Arbeitstage 860A21368M828M83225.75-0.0274

1.24 €

1 4 Arbeitstage 870A21368M828M84235.25-0.0311

1.56 €

1 4 Arbeitstage 880A21368M828M85245.25-0.0350

1.12 €

1 4 Arbeitstage 1016A216810M1032M104.50-0.0198

0.87 €

1 4 Arbeitstage 1018A216810M1032M104.50-0.0206

0.87 €

1 4 Arbeitstage 1020A216810M1032M104.50-0.0220

0.87 €

1 4 Arbeitstage 1025A216810M1032M104.50-0.0241

0.87 €

1 4 Arbeitstage 1030A216810M1032M104.50-0.0270

0.87 €

1 4 Arbeitstage 1035A216810M1032M104.50-0.0290

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1040A216810M1032M104.50-0.0320

1.12 €

1 4 Arbeitstage 1045A216810M1032M10135.5-0.0352

1.13 €

1 4 Arbeitstage 1050A216810M1032M101810.5-0.0382

1.24 €

1 4 Arbeitstage 1060A216810M1032M102820.5-0.0443

1.42 €

1 4 Arbeitstage 1070A216810M1032M103830.5-0.0504

1.75 €

1 4 Arbeitstage 1080A216810M1032M104840.5-0.0563

2.00 €

1 4 Arbeitstage 1090A216810M1032M105850.5-0.0624

2.44 €

1 4 Arbeitstage 10100A216810M1032M106860.5-0.0686

1.24 €

1 4 Arbeitstage 1220A2181012M1236M125.250-0.0317

1.23 €

1 4 Arbeitstage 1225A2181012M1236M125.250-0.0351

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Festigkeitsklasse 70 Oberfläche Grundkörper blank
DIN EN ISO DIN EN ISO 4762 Benennung Zylinderschraube Befestigungsart Innensechskant
Produkttyp Schraube Ausführung 1 mit Innensechskant RoHS ja

Technischer Support