Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / Stahl / DIN 6912 / Innensechskant (07161)

Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / Stahl / DIN 6912 / Innensechskant (07161)
· Stahl

· Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9

· Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07161-04X10
07161-04X12
07161-04X16
07161-04X20
07161-04X25
07161-05X10
07161-05X12
07161-05X16
07161-05X20
07161-05X25
07161-05X30
07161-06X10
07161-06X12
07161-06X16
07161-06X20
07161-06X25
07161-06X30
07161-06X35
07161-06X40
07161-06X45
07161-06X50
07161-06X60
07161-08X10
07161-08X12
07161-08X16
07161-08X20
07161-08X25
07161-08X30
07161-08X35
07161-08X40
07161-08X45
07161-08X50
07161-08X60
07161-08X70
07161-08X80
07161-10X16
07161-10X20
07161-10X25
07161-10X30
07161-10X35
07161-10X40
07161-10X45
07161-10X50
07161-10X60
07161-10X70
07161-10X80
07161-10X90
07161-10X100
07161-12X20
07161-12X25
07161-12X30
07161-12X35
07161-12X40
07161-12X45
07161-12X50
07161-12X60
07161-12X70
07161-12X80
07161-12X90
07161-12X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
D=Gewinde
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)
G=Gewinde / für Gewinde Lg max. Ls min. RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.48 €

1 4 Arbeitstage 4108.8blank (schwarz)721.483schwarz2.8M46.5M43.51.4janein0.0014

0.48 €

1 4 Arbeitstage 4128.8blank (schwarz)721.483schwarz2.8M48.5M43.51.4janein0.0016

0.48 €

1 4 Arbeitstage 4168.8blank (schwarz)721.483schwarz2.8M412.5M43.51.4janein0.0018

0.54 €

1 4 Arbeitstage 4208.8blank (schwarz)721.483schwarz2.8M414M462.5janein0.0022

0.61 €

1 4 Arbeitstage 4258.8blank (schwarz)721.483schwarz2.8M414M4117.5janein0.0027

0.54 €

1 4 Arbeitstage 5108.8blank (schwarz)8.52.51.884schwarz3.5M55.8M54.21.8janein0.0024

0.54 €

1 4 Arbeitstage 5128.8blank (schwarz)8.52.51.884schwarz3.5M57.85M54.21.8janein0.0026

0.54 €

1 4 Arbeitstage 5168.8blank (schwarz)8.52.51.884schwarz3.5M511.8M54.21.8janein0.0031

0.54 €

1 4 Arbeitstage 5208.8blank (schwarz)8.52.51.884schwarz3.5M515.8M54.21.8janein0.0036

0.61 €

1 4 Arbeitstage 5258.8blank (schwarz)8.52.51.884schwarz3.5M516M595janein0.0042

0.68 €

1 4 Arbeitstage 5308.8blank (schwarz)8.52.51.884schwarz3.5M516M51410janein0.0050

0.65 €

1 4 Arbeitstage 6108.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M64.5M65.52.5janein0.0035

0.65 €

1 4 Arbeitstage 6128.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M66.5M65.52.5janein0.0038

0.65 €

1 4 Arbeitstage 6168.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M610.5M65.52.5janein0.0045

0.68 €

1 4 Arbeitstage 6208.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M614.5M65.52.5janein0.0052

0.68 €

1 4 Arbeitstage 6258.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M619.5M65.52.5janein0.0060

0.68 €

1 4 Arbeitstage 6308.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M618M6127janein0.0072

0.70 €

1 4 Arbeitstage 6358.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M618M61712janein0.0082

0.80 €

1 4 Arbeitstage 6408.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M618M62217janein0.0092

0.83 €

1 4 Arbeitstage 6458.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M618M62722janein0.0103

0.87 €

1 4 Arbeitstage 6508.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M618M63227janein0.0116

1.06 €

1 4 Arbeitstage 6608.8blank (schwarz)1032.385schwarz4M618M64237janein0.0136

0.81 €

1 4 Arbeitstage 8108.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M84-6.250janein0.0068

0.81 €

1 4 Arbeitstage 8128.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M85M873.2janein0.0074

0.81 €

1 4 Arbeitstage 8168.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M89M873.2janein0.0087

0.81 €

1 4 Arbeitstage 8208.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M813M873.2janein0.0100

0.87 €

1 4 Arbeitstage 8258.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M873.2janein0.0117

0.94 €

1 4 Arbeitstage 8308.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M873.2janein0.0133

0.98 €

1 4 Arbeitstage 8358.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M8136.75janein0.0151

1.01 €

1 4 Arbeitstage 8408.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M81811.75janein0.0171

1.12 €

1 4 Arbeitstage 8458.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M82316.75janein0.0191

1.12 €

1 4 Arbeitstage 8508.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M82821.75janein0.0211

1.20 €

1 4 Arbeitstage 8608.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M83831.75janein0.0246

1.20 €

1 4 Arbeitstage 8708.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M84841.75janein0.0282

1.74 €

1 4 Arbeitstage 8808.8blank (schwarz)1342.886schwarz5M822M85851.75janein0.0321

1.50 €

1 4 Arbeitstage 10168.8blank (schwarz)1653.358-6.5M10-M1083.5---

1.12 €

1 4 Arbeitstage 10208.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1012M1083.5janein0.0175

1.12 €

1 4 Arbeitstage 10258.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1017M1083.5janein0.0198

1.12 €

1 4 Arbeitstage 10308.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1022M1083.5janein0.0223

1.20 €

1 4 Arbeitstage 10358.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1027M1083.5janein0.0248

1.20 €

1 4 Arbeitstage 10408.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1026M10146.5janein0.0278

1.20 €

1 4 Arbeitstage 10458.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1026M101911.5janein0.0308

1.20 €

1 4 Arbeitstage 10508.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1026M102416.5janein0.0340

1.42 €

1 4 Arbeitstage 10608.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1026M103426.5janein0.0394

1.77 €

1 4 Arbeitstage 10708.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1026M104436.5janein0.0460

2.00 €

1 4 Arbeitstage 10808.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1026M105446.5janein0.0516

2.21 €

1 4 Arbeitstage 10908.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1026M106456.5janein0.0578

3.13 €

1 4 Arbeitstage 101008.8blank (schwarz)1653.358schwarz6.5M1026M106566.5janein0.0632

1.32 €

1 4 Arbeitstage 12208.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1210.5M129.54.2janein0.0244

1.32 €

1 4 Arbeitstage 12258.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1215.5M129.54.2janein0.0280

1.32 €

1 4 Arbeitstage 12308.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1220.5M129.54.2janein0.0317

1.42 €

1 4 Arbeitstage 12358.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1225.5M129.54.2janein0.0352

1.56 €

1 4 Arbeitstage 12408.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1230.5M129.54.2janein0.0389

1.74 €

1 4 Arbeitstage 12458.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1230M12156.5janein0.0421

1.77 €

1 4 Arbeitstage 12508.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1230M122011.5janein0.0475

2.13 €

1 4 Arbeitstage 12608.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1230M123021.5janein0.0562

2.44 €

1 4 Arbeitstage 12708.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1230M124031.5janein0.0651

2.77 €

1 4 Arbeitstage 12808.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1230M125041.5janein0.0733

3.08 €

1 4 Arbeitstage 12908.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1230M126051.5janein0.0817

3.41 €

1 4 Arbeitstage 121008.8blank (schwarz)1863.8510schwarz7.5M1230M127061.5janein0.0904

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl DIN DIN 6912 Benennung Zylinderschraube
Befestigungsart Innensechskant Produkttyp Schraube Ausführung 1 mit Innensechskant
Ausführung 2 niedriger Kopf

Technischer Support