Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912, Edelstahl (07161) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07161-104X10
07161-104X12
07161-104X16
07161-104X20
07161-104X25
07161-105X10
07161-105X12
07161-105X16
07161-105X20
07161-105X25
07161-105X30
07161-106X10
07161-106X12
07161-106X16
07161-106X20
07161-106X25
07161-106X30
07161-106X35
07161-106X40
07161-106X45
07161-106X50
07161-106X60
07161-108X10
07161-108X12
07161-108X16
07161-108X20
07161-108X25
07161-108X30
07161-108X35
07161-108X40
07161-108X45
07161-108X50
07161-108X60
07161-108X70
07161-110X16
07161-110X20
07161-110X25
07161-110X30
07161-110X35
07161-110X40
07161-110X45
07161-110X50
07161-110X60
07161-110X70
07161-112X20
07161-112X25
07161-112X30
07161-112X35
07161-112X40
07161-112X45
07161-112X50
07161-112X60
07161-112X70
07161-604X10
07161-604X12
07161-604X16
07161-604X20
07161-604X25
07161-605X10
07161-605X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Farbe Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)
K
(mm)

1.10 €

1 4 Arbeitstage 410-A2721.4836.52.8

1.10 €

1 4 Arbeitstage 412-A2721.4838.52.8

0.83 €

1 4 Arbeitstage 416-A2721.48312.52.8

0.83 €

1 4 Arbeitstage 420-A2721.483142.8

0.87 €

1 4 Arbeitstage 425-A2721.483142.8

1.10 €

1 4 Arbeitstage 510-A28.52.51.8845.83.5

1.10 €

1 4 Arbeitstage 512SchwarzA28.52.51.8847.853.5

0.86 €

1 4 Arbeitstage 516-A28.52.51.88411.83.5

0.92 €

1 4 Arbeitstage 520-A28.52.51.88415.83.5

0.94 €

1 4 Arbeitstage 525-A28.52.51.884163.5

1.12 €

1 4 Arbeitstage 530-A28.52.51.884163.5

1.20 €

1 4 Arbeitstage 610-A21032.3854.54

1.20 €

1 4 Arbeitstage 612-A21032.3856.54

1.10 €

1 4 Arbeitstage 616-A21032.38510.54

1.12 €

1 4 Arbeitstage 620-A21032.38514.54

1.13 €

1 4 Arbeitstage 625-A21032.38519.54

1.20 €

1 4 Arbeitstage 630SchwarzA21032.385184

1.20 €

1 4 Arbeitstage 635-A21032.385184

1.20 €

1 4 Arbeitstage 640-A21032.385184

1.20 €

1 4 Arbeitstage 645-A21032.385184

1.56 €

1 4 Arbeitstage 650-A21032.385184

2.06 €

1 4 Arbeitstage 660-A21032.385184

1.70 €

1 4 Arbeitstage 810-A21342.886-5

1.64 €

1 4 Arbeitstage 812-A21342.88655

1.52 €

1 4 Arbeitstage 816-A21342.88695

1.31 €

1 4 Arbeitstage 820-A21342.886225

1.31 €

1 4 Arbeitstage 825-A21342.886225

1.31 €

1 4 Arbeitstage 830-A21342.886225

1.45 €

1 4 Arbeitstage 835-A21342.886225

1.59 €

1 4 Arbeitstage 840-A21342.886225

1.88 €

1 4 Arbeitstage 845-A21342.886225

2.13 €

1 4 Arbeitstage 850-A21342.886225

2.72 €

1 4 Arbeitstage 860-A21342.886225

3.91 €

1 4 Arbeitstage 870-A21342.886225

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1016-A21653.35886.5

2.62 €

1 4 Arbeitstage 1020-A21653.358126.5

2.48 €

1 4 Arbeitstage 1025SchwarzA21653.358176.5

2.68 €

1 4 Arbeitstage 1030-A21653.358226.5

2.79 €

1 4 Arbeitstage 1035-A21653.358276.5

3.06 €

1 4 Arbeitstage 1040-A21653.358266.5

3.53 €

1 4 Arbeitstage 1045-A21653.358266.5

3.82 €

1 4 Arbeitstage 1050-A21653.358266.5

4.65 €

1 4 Arbeitstage 1060-A21653.358266.5

5.80 €

1 4 Arbeitstage 1070-A21653.358266.5

4.07 €

1 4 Arbeitstage 1220-A21863.851010.57.5

3.82 €

1 4 Arbeitstage 1225-A21863.851015.57.5

3.82 €

1 4 Arbeitstage 1230-A21863.8510307.5

4.10 €

1 4 Arbeitstage 1235-A21863.851025.57.5

4.49 €

1 4 Arbeitstage 1240-A21863.851030.57.5

4.94 €

1 4 Arbeitstage 1245-A21863.8510307.5

5.33 €

1 4 Arbeitstage 1250-A21863.8510307.5

6.36 €

1 4 Arbeitstage 1260-A21863.8510307.5

7.82 €

1 4 Arbeitstage 1270-A21863.8510307.5

1.39 €

1 4 Arbeitstage 410-A4721.4836.52.8

1.39 €

1 4 Arbeitstage 412-A4721.4838.52.8

1.10 €

1 4 Arbeitstage 416-A4721.48312.52.8

1.10 €

1 4 Arbeitstage 420-A4721.483142.8

1.16 €

1 4 Arbeitstage 425-A4721.483142.8

1.39 €

1 4 Arbeitstage 510-A48.52.51.8845.83.5

1.39 €

1 4 Arbeitstage 512-A48.52.51.8847.853.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Montagebohrung, Form Innensechskant Technischer Standard DIN
Festigkeitsklasse 70 Oberfläche Grundkörper Blank

Technischer Support