Klemmgewindestifte / rostfreier Stahl / Innensechskant / Innensechskant / Messingeinsatz (07119)

Klemmgewindestifte / rostfreier Stahl / Innensechskant / Innensechskant / Messingeinsatz (07119)
· Für das schonende Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Montage

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07119-041X65
07119-041X105
07119-041X165
07119-041X305
07119-041X405
07119-051X85
07119-051X125
07119-051X205
07119-051X305
07119-051X405
07119-061X115
07119-061X135
07119-061X175
07119-061X215
07119-061X265
07119-061X415
07119-061X515
07119-061X615
07119-081X12
07119-081X22
07119-081X32
07119-081X52
07119-081X62
07119-081X82
07119-101X14
07119-101X18
07119-101X27
07119-101X37
07119-1041X7
07119-1041X9
07119-1041X11
07119-1041X13
07119-1041X17
07119-1041X31
07119-1041X41
07119-1051X9
07119-1051X11
07119-1051X13
07119-1051X17
07119-1051X21
07119-1051X31
07119-1051X41
07119-1061X113
07119-1061X133
07119-1061X173
07119-1061X213
07119-1061X263
07119-1061X413
07119-1061X513
07119-1061X613
07119-1081X136
07119-1081X176
07119-1081X216
07119-1081X266
07119-1081X336
07119-1081X516
07119-1081X616
07119-1081X816
07119-1101X179
07119-1101X219
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L
(mm)
Spitzenform D1
(mm)
L3
(mm)
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) SW=Schlüsselweite
(mm)
Material Komponente

2.70 €

1 4 Arbeitstage 46.5Metallunterlage2.51.2Messing2Messing

2.70 €

1 4 Arbeitstage 410.5Metallunterlage2.51.2Messing2Messing

2.80 €

1 4 Arbeitstage 416.5Metallunterlage2.51.2Messing2Messing

4.76 €

1 4 Arbeitstage 430.5Metallunterlage2.51.2Messing2Messing

4.87 €

1 4 Arbeitstage 440.5Metallunterlage2.51.2Messing2Messing

2.80 €

1 4 Arbeitstage 58.5Metallunterlage31.3Messing2.5Messing

2.80 €

1 4 Arbeitstage 512.5Metallunterlage31.3Messing2.5Messing

2.80 €

1 4 Arbeitstage 520.5Metallunterlage31.3Messing2.5Messing

4.89 €

1 4 Arbeitstage 530.5Metallunterlage31.3Messing2.5Messing

5.64 €

1 4 Arbeitstage 540.5Metallunterlage31.3Messing2.5Messing

2.87 €

1 4 Arbeitstage 611.5Metallunterlage41.9Messing3Messing

2.87 €

1 4 Arbeitstage 613.5Metallunterlage41.9Messing3Messing

2.87 €

1 4 Arbeitstage 617.5Metallunterlage41.9Messing3Messing

2.95 €

1 4 Arbeitstage 621.5Metallunterlage41.9Messing3Messing

2.95 €

1 4 Arbeitstage 626.5Metallunterlage41.9Messing3Messing

5.19 €

1 4 Arbeitstage 641.5Metallunterlage41.9Messing3Messing

5.40 €

1 4 Arbeitstage 651.5Metallunterlage41.9Messing3Messing

5.96 €

1 4 Arbeitstage 661.5Metallunterlage41.9Messing3Messing

3.02 €

1 4 Arbeitstage 812Metallunterlage5.52.4Messing4Messing

3.12 €

1 4 Arbeitstage 822Metallunterlage5.52.4Messing4Messing

3.22 €

1 4 Arbeitstage 832Metallunterlage5.52.4Messing4Messing

5.64 €

1 4 Arbeitstage 852Metallunterlage5.52.4Messing4Messing

5.85 €

1 4 Arbeitstage 862Metallunterlage5.52.4Messing4Messing

6.15 €

1 4 Arbeitstage 882Metallunterlage5.52.4Messing4Messing

3.22 €

1 4 Arbeitstage 1014Metallunterlage72.6Messing5Messing

3.22 €

1 4 Arbeitstage 1018Metallunterlage72.6Messing5Messing

4.20 €

1 4 Arbeitstage 1027Metallunterlage72.6Messing5Messing

4.20 €

1 4 Arbeitstage 1037Metallunterlage72.6Messing5Messing

2.79 €

1 4 Arbeitstage 47Weiche Auflage21.7POM2POM

2.79 €

1 4 Arbeitstage 49Weiche Auflage21.7POM2POM

2.79 €

1 4 Arbeitstage 411Weiche Auflage21.7POM2POM

2.88 €

1 4 Arbeitstage 413Weiche Auflage21.7POM2POM

2.98 €

1 4 Arbeitstage 417Weiche Auflage21.7POM2POM

5.53 €

1 4 Arbeitstage 431Weiche Auflage21.7POM2POM

5.78 €

1 4 Arbeitstage 441Weiche Auflage21.7POM2POM

2.79 €

1 4 Arbeitstage 59Weiche Auflage31.8POM2.5POM

2.79 €

1 4 Arbeitstage 511Weiche Auflage31.8POM2.5POM

2.79 €

1 4 Arbeitstage 513Weiche Auflage31.8POM2.5POM

2.98 €

1 4 Arbeitstage 517Weiche Auflage31.8POM2.5POM

3.08 €

1 4 Arbeitstage 521Weiche Auflage31.8POM2.5POM

5.81 €

1 4 Arbeitstage 531Weiche Auflage31.8POM2.5POM

7.01 €

1 4 Arbeitstage 541Weiche Auflage31.8POM2.5POM

2.95 €

1 4 Arbeitstage 611.3Weiche Auflage3.51.7POM3POM

2.95 €

1 4 Arbeitstage 613.3Weiche Auflage3.51.7POM3POM

3.06 €

1 4 Arbeitstage 617.3Weiche Auflage3.51.7POM3POM

3.19 €

1 4 Arbeitstage 621.3Weiche Auflage3.51.7POM3POM

3.28 €

1 4 Arbeitstage 626.3Weiche Auflage3.51.7POM3POM

6.07 €

1 4 Arbeitstage 641.3Weiche Auflage3.51.7POM3POM

6.47 €

1 4 Arbeitstage 651.3Weiche Auflage3.51.7POM3POM

7.40 €

1 4 Arbeitstage 661.3Weiche Auflage3.51.7POM3POM

3.19 €

1 4 Arbeitstage 813.6Weiche Auflage52POM4POM

3.19 €

1 4 Arbeitstage 817.6Weiche Auflage52POM4POM

3.28 €

1 4 Arbeitstage 821.6Weiche Auflage52POM4POM

3.59 €

1 4 Arbeitstage 826.6Weiche Auflage52POM4POM

4.17 €

1 4 Arbeitstage 833.6Weiche Auflage52POM4POM

7.16 €

1 4 Arbeitstage 851.6Weiche Auflage52POM4POM

7.29 €

1 4 Arbeitstage 861.6Weiche Auflage52POM4POM

7.47 €

1 4 Arbeitstage 881.6Weiche Auflage52POM4POM

4.03 €

1 4 Arbeitstage 1017.9Weiche Auflage6.52.5POM5POM

4.13 €

1 4 Arbeitstage 1021.9Weiche Auflage6.52.5POM5POM

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support