Senkschrauben mit Innensechskant / ISO 10642 / Innensechskant (07175)

Senkschrauben mit Innensechskant / ISO 10642 / Innensechskant (07175)
· Stahl

· Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9

· Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07175-03X10
07175-03X12
07175-03X16
07175-03X20
07175-03X25
07175-04X10
07175-04X12
07175-04X16
07175-04X20
07175-04X25
07175-05X10
07175-05X12
07175-05X16
07175-05X20
07175-05X25
07175-05X30
07175-06X10
07175-06X12
07175-06X16
07175-06X20
07175-06X25
07175-06X30
07175-06X35
07175-06X40
07175-06X45
07175-06X50
07175-06X60
07175-08X16
07175-08X20
07175-08X25
07175-08X30
07175-08X35
07175-08X40
07175-08X45
07175-08X50
07175-08X60
07175-10X16
07175-10X20
07175-10X25
07175-10X30
07175-10X35
07175-10X40
07175-10X45
07175-10X50
07175-10X60
07175-10X70
07175-12X20
07175-12X25
07175-12X30
07175-12X35
07175-12X40
07175-12X45
07175-12X50
07175-12X60
07175-12X70
07175-12X80
07175-16X30
07175-16X35
07175-16X40
07175-16X45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse D1
(mm)
T
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
Ls min. Lg max. Gewicht (ERP)
(kg)

0.52 €

1 4 Arbeitstage 310blank (schwarz)8.85.811.252-1.86010.0100

0.59 €

1 4 Arbeitstage 312blank (schwarz)8.85.811.252-1.86010.0120

0.62 €

1 4 Arbeitstage 316blank (schwarz)8.85.811.252-1.86010.0150

0.62 €

1 4 Arbeitstage 320blank (schwarz)8.85.811.252-1.86010.0160

0.69 €

1 4 Arbeitstage 325blank (schwarz)8.85.811.252-1.86010.0280

0.54 €

1 4 Arbeitstage 410blank (schwarz)8.881.82.5schwarz2.301.40.0011

0.61 €

1 4 Arbeitstage 412blank (schwarz)8.881.82.5schwarz2.301.40.0012

0.65 €

1 4 Arbeitstage 416blank (schwarz)8.881.82.5schwarz2.301.40.0015

0.65 €

1 4 Arbeitstage 420blank (schwarz)8.881.82.5schwarz2.301.40.0018

0.70 €

1 4 Arbeitstage 425blank (schwarz)8.881.82.5schwarz2.301.40.0021

0.40 €

1 4 Arbeitstage 510blank (schwarz)8.8102.33schwarz2.801.60.0017

0.43 €

1 4 Arbeitstage 512blank (schwarz)8.8102.33schwarz2.801.60.0019

0.43 €

1 4 Arbeitstage 516blank (schwarz)8.8102.33schwarz2.801.60.0025

0.43 €

1 4 Arbeitstage 520blank (schwarz)8.8102.33schwarz2.801.60.0030

0.48 €

1 4 Arbeitstage 525blank (schwarz)8.8102.33schwarz2.801.60.0035

0.51 €

1 4 Arbeitstage 530blank (schwarz)8.8102.33schwarz2.801.60.0041

0.41 €

1 4 Arbeitstage 610blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.3020.0027

0.41 €

1 4 Arbeitstage 612blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.3020.0028

0.41 €

1 4 Arbeitstage 616blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.3020.0036

0.43 €

1 4 Arbeitstage 620blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.3020.0043

0.43 €

1 4 Arbeitstage 625blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.3020.0052

0.48 €

1 4 Arbeitstage 630blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.3020.0059

0.54 €

1 4 Arbeitstage 635blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.3020.0070

0.94 €

1 4 Arbeitstage 640blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.311160.0081

0.94 €

1 4 Arbeitstage 645blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.316210.0096

1.06 €

1 4 Arbeitstage 650blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.321260.0106

1.19 €

1 4 Arbeitstage 660blank (schwarz)8.8122.54schwarz3.331360.0113

0.52 €

1 4 Arbeitstage 816blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.402.50.0070

0.52 €

1 4 Arbeitstage 820blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.402.50.0083

0.52 €

1 4 Arbeitstage 825blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.402.50.0100

0.54 €

1 4 Arbeitstage 830blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.402.50.0113

0.65 €

1 4 Arbeitstage 835blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.402.50.0130

0.65 €

1 4 Arbeitstage 840blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.402.50.0144

0.70 €

1 4 Arbeitstage 845blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.402.50.0161

1.12 €

1 4 Arbeitstage 850blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.415.75220.0191

1.20 €

1 4 Arbeitstage 860blank (schwarz)8.8163.55schwarz4.425.75320.0231

0.92 €

1 4 Arbeitstage 1016blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.5030.0122

0.92 €

1 4 Arbeitstage 1020blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.5030.0144

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1025blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.5030.0167

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1030blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.5030.0200

1.10 €

1 4 Arbeitstage 1035blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.5030.0211

1.10 €

1 4 Arbeitstage 1040blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.5030.0238

1.20 €

1 4 Arbeitstage 1045blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.5030.0260

1.70 €

1 4 Arbeitstage 1050blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.5030.0296

1.70 €

1 4 Arbeitstage 1060blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.520.5280.0366

2.15 €

1 4 Arbeitstage 1070blank (schwarz)8.8204.46schwarz5.530.5380.0383

1.13 €

1 4 Arbeitstage 1220blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.503.50.0214

1.13 €

1 4 Arbeitstage 1225blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.503.50.0251

1.13 €

1 4 Arbeitstage 1230blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.503.50.0287

1.16 €

1 4 Arbeitstage 1235blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.503.50.0317

1.19 €

1 4 Arbeitstage 1240blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.503.50.0372

1.20 €

1 4 Arbeitstage 1245blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.503.50.0392

1.20 €

1 4 Arbeitstage 1250blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.503.50.0429

2.48 €

1 4 Arbeitstage 1260blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.503.50.0526

3.06 €

1 4 Arbeitstage 1270blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.525.25340.0613

3.49 €

1 4 Arbeitstage 1280blank (schwarz)8.8244.68schwarz6.535.25440.0714

2.13 €

1 4 Arbeitstage 1630blank (schwarz)8.8305.310schwarz7.5040.0512

2.13 €

1 4 Arbeitstage 1635blank (schwarz)8.8305.310schwarz7.5040.0600

2.13 €

1 4 Arbeitstage 1640blank (schwarz)8.8305.310schwarz7.5040.0642

2.21 €

1 4 Arbeitstage 1645blank (schwarz)8.8305.310schwarz7.5040.0729

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung 1 mit Innensechskant Benennung Senkschraube
Befestigungsart Innensechskant Produkttyp Schraube DIN EN ISO DIN EN ISO 10642
Gewindeart Gewinde durchgehend RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support