Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | D1 (mm) | K (mm) | T (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Lg max. (mm) | Ls min. (mm) | RoHS | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | A2 | 5.81 | 1.86 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | Ja | Ja | 0.0100 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | A2 | 5.81 | 1.86 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | Ja | Ja | 0.0120 | ||
0.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | A2 | 5.81 | 1.86 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | Ja | Ja | 0.0150 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | A2 | 5.81 | 1.86 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | Ja | Ja | 0.0160 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 25 | A2 | 5.81 | 1.86 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | Ja | Ja | 0.0280 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | A2 | 8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0 | Ja | Ja | 0.0011 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | A2 | 8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0 | Ja | Ja | 0.0012 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | A2 | 8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0 | Ja | Ja | 0.0014 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | A2 | 8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0 | Ja | Ja | 0.0018 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | A2 | 8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0 | Ja | Ja | 0.0021 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | A2 | 10 | 2.8 | 2.3 | 3 | 1.6 | 0 | Ja | Ja | 0.0017 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | A2 | 10 | 2.8 | 2.3 | 3 | 1.6 | 0 | Ja | Ja | 0.0021 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | A2 | 10 | 2.8 | 2.3 | 3 | 1.6 | 0 | Ja | Ja | 0.0025 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | A2 | 10 | 2.8 | 2.3 | 3 | 1.6 | 0 | Ja | Ja | 0.0029 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | A2 | 10 | 2.8 | 2.3 | 3 | 1.6 | 0 | Ja | Ja | 0.0036 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 30 | A2 | 10 | 2.8 | 2.3 | 3 | 1.6 | 0 | Ja | Ja | 0.0042 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | Ja | Ja | 0.0028 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | Ja | Ja | 0.0029 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | Ja | Ja | 0.0038 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | Ja | Ja | 0.0045 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | Ja | Ja | 0.0053 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | Ja | Ja | 0.0061 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | Ja | Ja | 0.0072 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 16 | 11 | Ja | Ja | 0.0077 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 21 | 16 | Ja | Ja | 0.0087 | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 26 | 21 | Ja | Ja | 0.0108 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 60 | A2 | 12 | 3.3 | 2.5 | 4 | 36 | 31 | Ja | Ja | 0.0115 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0073 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0084 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0102 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0113 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0132 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0150 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0163 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 22 | 15.75 | Ja | Ja | 0.0181 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 60 | A2 | 16 | 4.4 | 3.5 | 5 | 32 | 25.75 | Ja | Ja | 0.0231 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 3 | 0 | Ja | Ja | 0.0133 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 3 | 0 | Ja | Ja | 0.0150 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 3 | 0 | Ja | Ja | 0.0174 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 3 | 0 | Ja | Ja | 0.0198 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 3 | 0 | Ja | Ja | 0.0229 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 3 | 0 | Ja | Ja | 0.0251 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 3 | 0 | Ja | Ja | 0.0274 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 3 | 0 | Ja | Ja | 0.0303 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 28 | 20.5 | Ja | Ja | 0.0341 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | A2 | 20 | 5.5 | 4.4 | 6 | 38 | 30.5 | Ja | Ja | 0.0384 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 3.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0234 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 3.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0273 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 3.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0285 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 3.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0339 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 3.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0377 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 45 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 3.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0409 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 3.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0443 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 3.5 | 0 | Ja | Ja | 0.0518 | ||
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 70 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 34 | 25.25 | Ja | Ja | 0.0628 | ||
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 80 | A2 | 24 | 6.5 | 4.6 | 8 | 44 | 35.25 | Ja | Ja | 0.0654 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 30 | A2 | 30 | 7.5 | 5.3 | 10 | 4 | 0 | Ja | Ja | 0.0551 | ||
6.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 35 | A2 | 30 | 7.5 | 5.3 | 10 | 4 | 0 | Ja | Ja | 0.0611 | ||
7.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 40 | A2 | 30 | 7.5 | 5.3 | 10 | 4 | 0 | Ja | Ja | 0.0655 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 45 | A2 | 30 | 7.5 | 5.3 | 10 | 4 | 0 | Ja | Ja | 0.0743 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Technischer Standard | Andere | Benennung | Senkschraube |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Schraube | Ausführung 1 | Mit innensechskant | Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche Grundkörper | Blank | DIN EN ISO | DIN EN ISO 10642 | Befestigungsart | Innensechskant |
Gewindeart | Gewinde durchgehend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
D1(mm)
K(mm)
T(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Lg max.(mm)
Ls min.(mm)
RoHS
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften