Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03094-90 |
03094-91 |
03094-92 |
03094-93 |
03094-94 |
03094-95 |
03094-99 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Passend zu | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | D1 = M8x1 | ||
7.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | D1 = M10x1 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | D1 = M12x1,5 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | D1 = M16x1,5 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | D1 = M20x1,5 | ||
9.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | D1 = M24x2 | ||
9.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | D1 = M6x0,75 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Passend zu
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften