Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07170-03-03 |
07170-03-04 |
07170-03-05 |
07170-03-06 |
07170-03-08 |
07170-03-10 |
07170-03-12 |
07170-03-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Außendurchmesser (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 6 | 1.5 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 1.5 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 1.5 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 1.5 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | 2 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 2 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 24 | 2.5 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 3 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Einfache Unterlegscheiben | Werkstoff | Edelstahl | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Grundkörper | Poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Außendurchmesser(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften