Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A (07300)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07300-03
07300-04
07300-05
07300-06
07300-08
07300-10
07300-12
07300-14
07300-16
07300-20
07300-24
07300-30
07300-36
07300-103
07300-104
07300-105
07300-106
07300-108
07300-110
07300-112
07300-114
07300-116
07300-120
07300-124
07300-130
07300-136
07300-603
07300-604
07300-605
07300-606
07300-608
07300-610
07300-612
07300-614
07300-616
07300-620
07300-624
07300-630
07300-636
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse für Schrauben

0.15 €

1 4 Arbeitstage 3.20.57Stahl--M3

0.15 €

1 4 Arbeitstage 4.30.89Stahl--M4

0.15 €

1 4 Arbeitstage 5.3110Stahl--M5

0.15 €

1 4 Arbeitstage 6.41.612Stahl--M6

0.15 €

1 4 Arbeitstage 8.41.616Stahl--M8

0.15 €

1 4 Arbeitstage 10.5220Stahl--M10

0.15 €

1 4 Arbeitstage 132.524Stahl--M12

0.25 €

1 4 Arbeitstage 152.528Stahl--M14

0.25 €

1 4 Arbeitstage 17330Stahl--M16

0.43 €

1 4 Arbeitstage 21337Stahl--M20

0.70 €

1 4 Arbeitstage 25444Stahl--M24

1.35 €

1 4 Arbeitstage 31456Stahl--M30

2.65 €

1 4 Arbeitstage 37566Stahl--M36

0.15 €

1 4 Arbeitstage 3.20.57EdelstahlA270M3

0.15 €

1 4 Arbeitstage 4.30.89EdelstahlA270M4

0.15 €

1 4 Arbeitstage 5.3110EdelstahlA270M5

0.15 €

1 4 Arbeitstage 6.41.612EdelstahlA270M6

0.15 €

1 4 Arbeitstage 8.41.616EdelstahlA270M8

0.18 €

1 4 Arbeitstage 10.5220EdelstahlA270M10

0.41 €

1 4 Arbeitstage 132.524EdelstahlA270M12

0.51 €

1 4 Arbeitstage 152.528EdelstahlA270M14

0.61 €

1 4 Arbeitstage 17330EdelstahlA270M16

0.70 €

1 4 Arbeitstage 21337EdelstahlA270M20

1.23 €

1 4 Arbeitstage 25444EdelstahlA270M24

2.65 €

1 4 Arbeitstage 31456EdelstahlA270M30

4.90 €

1 4 Arbeitstage 37566EdelstahlA270M36

0.19 €

1 4 Arbeitstage 3.20.57EdelstahlA470M3

0.19 €

1 4 Arbeitstage 4.30.89EdelstahlA470M4

0.19 €

1 4 Arbeitstage 5.3110EdelstahlA470M5

0.19 €

1 4 Arbeitstage 6.41.612EdelstahlA470M6

0.19 €

1 4 Arbeitstage 8.41.616EdelstahlA470M8

0.26 €

1 4 Arbeitstage 10.5220EdelstahlA470M10

0.54 €

1 4 Arbeitstage 132.524EdelstahlA470M12

0.68 €

1 4 Arbeitstage 152.528EdelstahlA470M14

0.81 €

1 4 Arbeitstage 17330EdelstahlA470M16

0.90 €

1 4 Arbeitstage 21337EdelstahlA470M20

1.60 €

1 4 Arbeitstage 25444EdelstahlA470M24

3.46 €

1 4 Arbeitstage 31456EdelstahlA470M30

6.35 €

1 4 Arbeitstage 37566EdelstahlA470M36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support