Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07301-104 |
07301-105 |
07301-106 |
07301-108 |
07301-110 |
07301-112 |
07301-116 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | G=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 2 | 11.25 | 10 | M4 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 2 | 13.25 | 12 | M5 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 2.5 | 15.74 | 14 | M6 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 2.5 | 19.74 | 18 | M8 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 2.5 | 23.74 | 22 | M10 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 3 | 28.25 | 26 | M12 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 3 | 37.25 | 35 | M16 |
Loading...
Material Grundkörper | POM GF30 | Farbe Grundkörper | ultramarinblau RAL 5002 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
G=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften