Scheiben mit großem Außendurchmesser / DIN 9021 (07305)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07305-03
07305-04
07305-05
07305-06
07305-08
07305-10
07305-12
07305-14
07305-16
07305-18
07305-20
07305-24
07305-30
07305-103
07305-104
07305-105
07305-106
07305-108
07305-110
07305-112
07305-114
07305-116
07305-118
07305-120
07305-124
07305-603
07305-604
07305-605
07305-606
07305-608
07305-610
07305-612
07305-614
07305-616
07305-618
07305-620
07305-624
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper für Schrauben

0.18 €

1 4 Arbeitstage 3.20.89Stahl-verzinktverzinktM3

0.35 €

1 4 Arbeitstage 4.3112Stahl-verzinktverzinktM4

0.39 €

1 4 Arbeitstage 5.31.215Stahl-verzinktverzinktM5

0.44 €

1 4 Arbeitstage 6.41.618Stahl-verzinktverzinktM6

0.51 €

1 4 Arbeitstage 8.4224Stahl-verzinktverzinktM8

0.92 €

1 4 Arbeitstage 10.52.530Stahl-verzinktverzinktM10

1.01 €

1 4 Arbeitstage 13337Stahl-verzinktverzinktM12

1.37 €

1 4 Arbeitstage 15344Stahl-verzinktverzinktM14

1.73 €

1 4 Arbeitstage 17350Stahl-verzinktverzinktM16

3.01 €

1 4 Arbeitstage 20456Stahl-verzinktverzinktM18

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22460Stahl-verzinktverzinktM20

5.06 €

1 4 Arbeitstage 26572Stahl-verzinktverzinktM24

11.05 €

1 4 Arbeitstage 33692Stahl-verzinktverzinktM30

0.25 €

1 4 Arbeitstage 3.20.89EdelstahlA2blank-M3

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4.3112EdelstahlA2blank-M4

0.47 €

1 4 Arbeitstage 5.31.215EdelstahlA2blank-M5

0.51 €

1 4 Arbeitstage 6.41.618EdelstahlA2blank-M6

0.59 €

1 4 Arbeitstage 8.4224EdelstahlA2blank-M8

1.13 €

1 4 Arbeitstage 10.52.530EdelstahlA2blank-M10

1.56 €

1 4 Arbeitstage 13337EdelstahlA2blank-M12

1.73 €

1 4 Arbeitstage 15344EdelstahlA2blank-M14

2.13 €

1 4 Arbeitstage 17350EdelstahlA2blank-M16

3.39 €

1 4 Arbeitstage 20456EdelstahlA2blank-M18

3.85 €

1 4 Arbeitstage 22460EdelstahlA2blank-M20

5.99 €

1 4 Arbeitstage 26572EdelstahlA2blank-M24

0.33 €

1 4 Arbeitstage 3.20.89EdelstahlA4blank-M3

0.52 €

1 4 Arbeitstage 4.3112EdelstahlA4blank-M4

0.61 €

1 4 Arbeitstage 5.31.215EdelstahlA4blank-M5

0.68 €

1 4 Arbeitstage 6.41.618EdelstahlA4blank-M6

0.79 €

1 4 Arbeitstage 8.4224EdelstahlA4blank-M8

1.44 €

1 4 Arbeitstage 10.52.530EdelstahlA4blank-M10

2.01 €

1 4 Arbeitstage 13337EdelstahlA4blank-M12

2.22 €

1 4 Arbeitstage 15344EdelstahlA4blank-M14

2.77 €

1 4 Arbeitstage 17350EdelstahlA4blank-M16

4.43 €

1 4 Arbeitstage 20456EdelstahlA4blank-M18

5.00 €

1 4 Arbeitstage 22460EdelstahlA4blank-M20

7.82 €

1 4 Arbeitstage 26572EdelstahlA4blank-M24

Loading...

  1. 1

Technischer Support