Unterlegscheiben Kunststoff unverlierbar (07306)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07306-05
07306-06
07306-08
07306-10
07306-12
07306-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
G=Gewinde

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4.30.510M5

0.47 €

1 4 Arbeitstage 5.10.512M6

0.52 €

1 4 Arbeitstage 6.20.514M8

0.57 €

1 4 Arbeitstage 8.4120M10

0.59 €

1 4 Arbeitstage 9.8120M12

0.68 €

1 4 Arbeitstage 13.5128M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper natur

Technischer Support