Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D3 (mm) | G=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 2 | 10 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 6 | M3 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 2 | 13 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 6 | M3 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 3 | 16 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8.4 | M4 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 3 | 20 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8.4 | M4 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 3.5 | 20 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | M5 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 3.5 | 22 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | M5 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 3.5 | 25 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | M5 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 3.5 | 28 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | M5 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 4 | 30 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | M6 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 4 | 32 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | M6 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 4 | 36 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | M6 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 5 | 40 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | M6 | ||
3.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 6 | 45 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | M6 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 6 | 52 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | M6 | ||
1.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 2 | 10 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 6 | M3 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 2 | 13 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 6 | M3 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 3 | 16 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8.4 | M4 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.3 | 3 | 20 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8.4 | M4 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 3.5 | 20 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | M5 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 3.5 | 22 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | M5 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 3.5 | 25 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | M5 | ||
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 3.5 | 28 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | M5 | ||
3.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 4 | 30 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | M6 | ||
3.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 4 | 32 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | M6 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 4 | 36 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | M6 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 5 | 40 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | M6 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 6 | 45 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | M6 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 6 | 52 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | M6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D3(mm)
G=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften