Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | H1 (mm) | R1 (mm) | G=Gewinde | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 2.3 | 12 | Edelstahl | blank | 0.7 | 9 | M6 | 6 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 3.2 | 17 | Edelstahl | blank | 0.6 | 12 | M8 | 12 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 4 | 21 | Edelstahl | blank | 0.8 | 15 | M10 | 16 | ||
2.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 4.6 | 24 | Edelstahl | blank | 1.1 | 17 | M12 | 24 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 5.3 | 30 | Edelstahl | blank | 1.3 | 22 | M16 | 45 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 6.3 | 36 | Edelstahl | blank | 2 | 27 | M20 | 71 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8.2 | 44 | Edelstahl | blank | 2.4 | 32 | M24 | 105 | ||
16.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 11.2 | 56 | Edelstahl | blank | 3.6 | 41 | M30 | 191 | ||
24.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 14 | 68 | Edelstahl | blank | 4.6 | 50 | M36 | - | ||
47.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 17 | 78 | Edelstahl | blank | 6.5 | 58 | M42 | - | ||
69.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 21 | 92 | Edelstahl | blank | 8 | 67 | M48 | - | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.25 | 2 | 10.5 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 0.4 | 7.5 | M5 | 6.5 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | 2.3 | 12 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 0.7 | 9 | M6 | 9 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.4 | 3.2 | 17 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 0.6 | 12 | M8 | 17 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 4 | 21 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 0.8 | 15 | M10 | 26 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 4.6 | 24 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 1.1 | 17 | M12 | 38 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 5 | 28 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 1.2 | 22 | M14 | 53 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 5.3 | 30 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 1.3 | 22 | M16 | 73 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 6.3 | 36 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 2 | 27 | M20 | 117 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8.2 | 44 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 2.4 | 32 | M24 | 168 | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 11.2 | 56 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 3.6 | 41 | M30 | 269 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 14 | 68 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 4.6 | 50 | M36 | 394 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 17 | 78 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 6.5 | 58 | M42 | 542 | ||
25.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 21 | 92 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 8 | 67 | M48 | 714 | ||
43.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 23 | 103 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 9.5 | 79 | M56 | 960 | ||
58.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 27 | 120 | Einsatzstahl | einsatzgehärtet | 12 | 93 | M64 | 1269 |
Loading...
Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
H1(mm)
R1(mm)
G=Gewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften