Kugel-Ausgleichsscheiben (07460)

Kugel-Ausgleichsscheiben (07460)
· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen

· Neigungswinkel bis zu 4°

· Kein Auseinanderfallen, Ober- und Unterteil sind gesichert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07460-151
07460-152
07460-201
07460-202
07460-301
07460-302
07460-401
07460-402
07460-501
07460-502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
G=Gewinde

21.06 €

1 4 Arbeitstage 8.5825Stahl1.7225blau-passiviert23155.5M8

27.16 €

1 4 Arbeitstage 8.5825Edelstahl1.4305blank23155.5M8

23.45 €

1 4 Arbeitstage 131032Stahl1.7225blau-passiviert30206.2M12

29.31 €

1 4 Arbeitstage 131032Edelstahl1.4305blank30206.2M12

28.12 €

1 4 Arbeitstage 2012.545Stahl1.7225blau-passiviert40309M20

37.56 €

1 4 Arbeitstage 2012.545Edelstahl1.4305blank40309M20

43.87 €

1 4 Arbeitstage 291658Stahl1.7225blau-passiviert523813M27

54.69 €

1 4 Arbeitstage 291658Edelstahl1.4305blank523813M27

65.29 €

1 4 Arbeitstage 362070Stahl1.7225blau-passiviert654814M36

82.03 €

1 4 Arbeitstage 362070Edelstahl1.4305blank654814M36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support