Sechskantmuttern / DIN 934, DIN EN ISO 4032, DIN EN 24032 (07210)

Sechskantmuttern / DIN 934, DIN EN ISO 4032, DIN EN 24032 (07210)
· Stahl

· Festigkeitsklasse 8, 10 oder 12

· Blank oder verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07210-03
07210-04
07210-05
07210-06
07210-08
07210-10
07210-12
07210-14
07210-16
07210-20
07210-22
07210-24
07210-27
07210-30
07210-33
07210-36
07210-203
07210-204
07210-205
07210-206
07210-208
07210-210
07210-212
07210-214
07210-216
07210-220
07210-222
07210-224
07210-227
07210-230
07210-233
07210-236
07210-304
07210-305
07210-306
07210-308
07210-310
07210-312
07210-314
07210-316
07210-320
07210-322
07210-324
07210-327
07210-330
07210-333
07210-336
07210-403
07210-404
07210-405
07210-406
07210-408
07210-410
07210-412
07210-414
07210-416
07210-420
07210-422
07210-424
07210-427
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
G=Gewinde

0.15 €

1 4 Arbeitstage 38blankM36.012.45.5M3

0.15 €

1 4 Arbeitstage 48blankM47.663.27M4

0.15 €

1 4 Arbeitstage 58blankM58.7948M5

0.15 €

1 4 Arbeitstage 68blankM611.05510M6

0.15 €

1 4 Arbeitstage 88blankM814.386.513M8

0.25 €

1 4 Arbeitstage 108blankM1018.9817M10

0.25 €

1 4 Arbeitstage 128blankM1221.11019M12

0.37 €

1 4 Arbeitstage 148blankM1423.91122M14

0.40 €

1 4 Arbeitstage 168blankM1626.761324M16

0.70 €

1 4 Arbeitstage 208blankM2032.951630M20

1.24 €

1 4 Arbeitstage 228blankM22351832M22

1.52 €

1 4 Arbeitstage 248blankM2439.61936M24

2.28 €

1 4 Arbeitstage 278blankM2745.22241M27

3.37 €

1 4 Arbeitstage 308blankM3050.92446M30

4.37 €

1 4 Arbeitstage 338blankM3355.42650M33

5.56 €

1 4 Arbeitstage 368blankM3660.82955M36

0.17 €

1 4 Arbeitstage 38galvanisedM36.012.45.5M3

0.17 €

1 4 Arbeitstage 48galvanisedM47.663.27M4

0.17 €

1 4 Arbeitstage 58galvanisedM58.7948M5

0.17 €

1 4 Arbeitstage 68galvanisedM611.05510M6

0.17 €

1 4 Arbeitstage 88galvanisedM814.386.513M8

0.26 €

1 4 Arbeitstage 108galvanisedM1018.9817M10

0.26 €

1 4 Arbeitstage 128galvanisedM1221.11019M12

0.39 €

1 4 Arbeitstage 148galvanisedM1423.91122M14

0.43 €

1 4 Arbeitstage 168galvanisedM1626.761324M16

0.75 €

1 4 Arbeitstage 208galvanisedM2032.951630M20

1.30 €

1 4 Arbeitstage 228galvanisedM22351832M22

1.66 €

1 4 Arbeitstage 248galvanisedM2439.61936M24

2.36 €

1 4 Arbeitstage 278galvanisedM2745.22241M27

3.64 €

1 4 Arbeitstage 308galvanisedM3050.92446M30

4.98 €

1 4 Arbeitstage 338galvanisedM3355.42650M33

6.22 €

1 4 Arbeitstage 368galvanisedM3660.82955M36

0.19 €

1 4 Arbeitstage 410galvanisedM47.663.27M4

0.19 €

1 4 Arbeitstage 510galvanisedM58.7948M5

0.19 €

1 4 Arbeitstage 610galvanisedM611.05510M6

0.25 €

1 4 Arbeitstage 810galvanisedM814.386.513M8

0.43 €

1 4 Arbeitstage 1010galvanisedM1018.9817M10

0.43 €

1 4 Arbeitstage 1210galvanisedM1221.11019M12

0.65 €

1 4 Arbeitstage 1410galvanisedM1423.91122M14

0.75 €

1 4 Arbeitstage 1610galvanisedM1626.761324M16

1.17 €

1 4 Arbeitstage 2010galvanisedM2032.951630M20

1.71 €

1 4 Arbeitstage 2210galvanisedM22351832M22

1.77 €

1 4 Arbeitstage 2410galvanisedM2439.61936M24

3.01 €

1 4 Arbeitstage 2710galvanisedM2745.22241M27

3.85 €

1 4 Arbeitstage 3010galvanisedM3050.92446M30

6.68 €

1 4 Arbeitstage 3310galvanisedM3355.42650M33

8.16 €

1 4 Arbeitstage 3610galvanisedM3660.82955M36

0.18 €

1 4 Arbeitstage 310blankM36.012.45.5M3

0.18 €

1 4 Arbeitstage 410blankM47.663.27M4

0.18 €

1 4 Arbeitstage 510blankM58.7948M5

0.18 €

1 4 Arbeitstage 610blankM611.05510M6

0.18 €

1 4 Arbeitstage 810blankM814.386.513M8

0.33 €

1 4 Arbeitstage 1010blankM1018.9817M10

0.33 €

1 4 Arbeitstage 1210blankM1221.11019M12

0.43 €

1 4 Arbeitstage 1410blankM1423.91122M14

0.68 €

1 4 Arbeitstage 1610blankM1626.761324M16

1.08 €

1 4 Arbeitstage 2010blankM2032.951630M20

1.60 €

1 4 Arbeitstage 2210blankM22351832M22

1.71 €

1 4 Arbeitstage 2410blankM2439.61936M24

2.95 €

1 4 Arbeitstage 2710blankM2745.22241M27

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support