Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 980 (07215)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07215-104
07215-105
07215-106
07215-108
07215-110
07215-112
07215-114
07215-116
07215-120
07215-124
07215-204
07215-205
07215-206
07215-208
07215-210
07215-212
07215-214
07215-216
07215-220
07215-224
07215-227
07215-230
07215-308
07215-310
07215-312
07215-314
07215-316
07215-320
07215-324
07215-327
07215-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
M
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
G=Gewinde

0.58 €

1 4 Arbeitstage 4EdelstahlA2-blankM47.664.22.27M4

0.61 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA2-blankM58.795.12.758M5

0.73 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA2-blankM611.0563.310M6

0.95 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA2-blankM814.3884.413M8

1.96 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA2-blankM1018.9105.517M10

2.94 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA2-blankM1221.1126.619M12

4.02 €

1 4 Arbeitstage 14EdelstahlA2-blankM1423.9147.722M14

3.80 €

1 4 Arbeitstage 16EdelstahlA2-blankM1626.76168.824M16

5.92 €

1 4 Arbeitstage 20EdelstahlA2-blankM2032.95201130M20

8.85 €

1 4 Arbeitstage 24EdelstahlA2-blankM2439.552413.236M24

0.51 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-8galvanisedM47.664.22.27M4

0.33 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-8galvanisedM58.795.12.758M5

0.41 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-8galvanisedM611.0563.310M6

0.72 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-8galvanisedM814.3884.413M8

1.45 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-8galvanisedM1018.9105.517M10

1.74 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-8galvanisedM1221.1126.619M12

2.36 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-8galvanisedM1423.9147.722M14

2.80 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-8galvanisedM1626.76168.824M16

3.88 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-8galvanisedM2032.95201130M20

6.33 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-8galvanisedM2439.552413.236M24

10.06 €

1 4 Arbeitstage 27Stahl-8galvanisedM2745.22714.841M27

10.18 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-8galvanisedM3050.853016.546M30

0.94 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-10galvanisedM814.3884.413M8

1.68 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-10galvanisedM1018.9105.517M10

2.39 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-10galvanisedM1221.1126.619M12

3.02 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-10galvanisedM1423.9147.722M14

3.23 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-10galvanisedM1626.76168.824M16

4.97 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-10galvanisedM2032.95201130M20

7.23 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-10galvanisedM24352413.236M24

12.16 €

1 4 Arbeitstage 27Stahl-10galvanisedM2745.22714.841M27

13.50 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-10galvanisedM3050.853016.546M30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form V

Technischer Support