Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige, Form DIN 985 (07214)

Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige, Form DIN 985 (07214)
· Radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter

· Temperaturbereich: -50° C bis +120° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07214-103
07214-104
07214-105
07214-106
07214-108
07214-110
07214-112
07214-114
07214-116
07214-120
07214-124
07214-127
07214-130
07214-203
07214-204
07214-205
07214-206
07214-208
07214-210
07214-212
07214-214
07214-216
07214-220
07214-224
07214-227
07214-230
07214-306
07214-308
07214-310
07214-312
07214-314
07214-316
07214-320
07214-324
07214-327
07214-330
07214-603
07214-604
07214-605
07214-606
07214-608
07214-610
07214-612
07214-614
07214-616
07214-620
07214-624
07214-627
07214-630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
M
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
G=Gewinde

0.18 €

1 4 Arbeitstage 3EdelstahlA2-blankM36.0842.45.5M3

0.23 €

1 4 Arbeitstage 4EdelstahlA2-blankM47.6652.97M4

0.25 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA2-blankM58.7953.28M5

0.47 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA2-blankM611.056410M6

0.83 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA2-blankM814.3885.513M8

1.60 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA2-blankM1018.9106.517M10

2.14 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA2-blankM1221.112819M12

2.21 €

1 4 Arbeitstage 14EdelstahlA2-blankM1423.9149.522M14

2.69 €

1 4 Arbeitstage 16EdelstahlA2-blankM1626.761610.524M16

3.96 €

1 4 Arbeitstage 20EdelstahlA2-blankM2032.95201430M20

5.71 €

1 4 Arbeitstage 24EdelstahlA2-blankM2439.55241536M24

10.13 €

1 4 Arbeitstage 27EdelstahlA2-blankM2745.2271741M27

15.62 €

1 4 Arbeitstage 30EdelstahlA2-blankM3050.85301946M30

0.15 €

1 4 Arbeitstage 3Stahl-6-8galvanisedM36.0842.45.5M3

0.15 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-6-8galvanisedM47.6652.97M4

0.18 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-6-8galvanisedM58.7953.28M5

0.36 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-8galvanisedM611.056410M6

0.65 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-8galvanisedM814.3885.513M8

1.21 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-8galvanisedM1018.9106.517M10

1.78 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-8galvanisedM1221.112819M12

1.78 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-8galvanisedM1423.9149.522M14

2.03 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-8galvanisedM1626.761610.524M16

3.06 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-8galvanisedM2032.95201430M20

4.37 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-8galvanisedM2439.55241536M24

7.73 €

1 4 Arbeitstage 27Stahl-8galvanisedM2745.2271741M27

9.70 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-8galvanisedM3050.85301946M30

0.43 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-10galvanisedM611.056410M6

0.77 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-10galvanisedM814.3885.513M8

1.50 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-10galvanisedM1018.9106.517M10

2.00 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-10galvanisedM1221.112819M12

2.00 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-10galvanisedM1423.9149.522M14

2.46 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-10galvanisedM1626.761610.524M16

3.48 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-10galvanisedM2032.95201430M20

5.19 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-10galvanisedM2435241536M24

9.16 €

1 4 Arbeitstage 27Stahl-10galvanisedM2745.2271741M27

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-10galvanisedM3050.85301946M30

0.26 €

1 4 Arbeitstage 3EdelstahlA4-blankM36.0842.45.5-

0.29 €

1 4 Arbeitstage 4EdelstahlA4-blankM47.6652.97-

0.33 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA4-blankM58.7953.28-

0.61 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA4-blankM611.056410-

1.10 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA4-blankM814.3885.513-

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA4-blankM1018.9106.517-

2.79 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA4-blankM1221.112819-

2.90 €

1 4 Arbeitstage 14EdelstahlA4-blankM1423.9149.522-

3.51 €

1 4 Arbeitstage 16EdelstahlA4-blankM1626.761610.524-

5.16 €

1 4 Arbeitstage 20EdelstahlA4-blankM2032.95201430-

7.42 €

1 4 Arbeitstage 24EdelstahlA4-blankM2439.55241536-

13.18 €

1 4 Arbeitstage 27EdelstahlA4-blankM2745.2271741-

20.31 €

1 4 Arbeitstage 30EdelstahlA4-blankM3050.85301946-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Polyamid

Technischer Support