Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | D=Gewinde (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | G=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | A2 | - | blank | M5 | 8.79 | 6.3 | 4.4 | 8 | - | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | A2 | - | blank | M6 | 11.05 | 8 | 4.9 | 10 | M6 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A2 | - | blank | M8 | 14.38 | 9.5 | 6.44 | 13 | M8 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A2 | - | blank | M10 | 18.9 | 11.5 | 8.04 | 17 | M10 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | A2 | - | blank | M12 | 21.1 | 14 | 10.37 | 19 | M12 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Edelstahl | A2 | - | blank | M16 | 26.76 | 18 | 14.1 | 24 | M16 | ||
5.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Edelstahl | A2 | - | blank | M20 | 32.95 | 22 | 16.9 | 30 | M20 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | - | 6-8 | galvanised | M4 | 7.66 | 6 | 2.9 | 7 | M4 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | - | 8 | galvanised | M5 | 8.79 | 6.3 | 4.4 | 8 | - | ||
0.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | - | 8 | galvanised | M6 | 11.05 | 8 | 4.9 | 10 | M6 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | - | 8 | galvanised | M8 | 14.38 | 9.5 | 6.44 | 13 | M8 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | - | 8 | galvanised | M10 | 18.9 | 11.5 | 8.04 | 17 | M10 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | - | 8 | galvanised | M12 | 21.1 | 14 | 10.37 | 19 | M12 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | - | 8 | galvanised | M14 | 23.9 | 16 | 12.1 | 22 | M14 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | - | 8 | galvanised | M16 | 26.76 | 18 | 14.1 | 24 | M16 | ||
4.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | - | 8 | galvanised | M20 | 32.95 | 22 | 16.9 | 30 | M20 | ||
8.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | - | 8 | galvanised | M24 | 39.55 | 28 | 20.2 | 36 | M24 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | - | 10 | galvanised | M10 | 18.9 | 11.5 | 8.04 | 17 | M10 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | - | 10 | galvanised | M12 | 21.1 | 14 | 10.37 | 19 | M12 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | - | 10 | galvanised | M16 | 26.76 | 18 | 14.1 | 24 | M16 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | - | 10 | galvanised | M20 | 32.95 | 22 | 16.9 | 30 | M20 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | - | 10 | galvanised | M24 | 39.55 | 28 | 20.2 | 36 | M24 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | A4 | - | blank | M5 | 8.79 | 6.3 | 4.4 | 8 | - | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | A4 | - | blank | M6 | 11.05 | 8 | 4.9 | 10 | - | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A4 | - | blank | M8 | 14.38 | 9.5 | 6.44 | 13 | - | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A4 | - | blank | M10 | 18.9 | 11.5 | 8.04 | 17 | - | ||
2.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | A4 | - | blank | M12 | 21.1 | 14 | 10.37 | 19 | - | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Edelstahl | A4 | - | blank | M16 | 26.76 | 18 | 14.1 | 24 | - | ||
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Edelstahl | A4 | - | blank | M20 | 32.95 | 22 | 16.9 | 30 | - |
Loading...
Material Komponente | Polyamid |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
D=Gewinde(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
M(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
G=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften