Sechskantmuttern / Edelstahl / DIN 934, DIN EN ISO 4032, DIN EN 24032 (07210)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07210-103
07210-104
07210-105
07210-106
07210-108
07210-110
07210-112
07210-114
07210-116
07210-120
07210-122
07210-124
07210-127
07210-130
07210-133
07210-136
07210-603
07210-604
07210-605
07210-606
07210-608
07210-610
07210-612
07210-614
07210-616
07210-620
07210-622
07210-624
07210-627
07210-630
07210-633
07210-636
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Stahlschlüssel Grundkörper D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
G=Gewinde

0.15 €

1 4 Arbeitstage 3A2M36.012.45.5M3

0.15 €

1 4 Arbeitstage 4A2M47.663.27M4

0.15 €

1 4 Arbeitstage 5A2M58.7948M5

0.15 €

1 4 Arbeitstage 6A2M611.05510M6

0.26 €

1 4 Arbeitstage 8A2M814.386.513M8

0.46 €

1 4 Arbeitstage 10A2M1018.9817M10

0.65 €

1 4 Arbeitstage 12A2M1221.11019M12

0.98 €

1 4 Arbeitstage 14A2M1423.91122M14

1.06 €

1 4 Arbeitstage 16A2M1626.761324M16

1.84 €

1 4 Arbeitstage 20A2M2032.951630M20

3.37 €

1 4 Arbeitstage 22A2M22351832M22

3.77 €

1 4 Arbeitstage 24A2M2439.61936M24

5.33 €

1 4 Arbeitstage 27A2M2745.22241M27

8.80 €

1 4 Arbeitstage 30A2M3050.92446M30

10.89 €

1 4 Arbeitstage 33A2M3355.42650M33

13.94 €

1 4 Arbeitstage 36A2M3660.82955M36

0.19 €

1 4 Arbeitstage 3A4M36.012.45.5-

0.19 €

1 4 Arbeitstage 4A4M47.663.27-

0.19 €

1 4 Arbeitstage 5A4M58.7948-

0.19 €

1 4 Arbeitstage 6A4M611.05510-

0.35 €

1 4 Arbeitstage 8A4M814.386.513-

0.59 €

1 4 Arbeitstage 10A4M1018.9817-

0.83 €

1 4 Arbeitstage 12A4M1221.11019-

1.30 €

1 4 Arbeitstage 14A4M1423.91122-

1.37 €

1 4 Arbeitstage 16A4M1626.761324-

2.42 €

1 4 Arbeitstage 20A4M2032.951630-

4.36 €

1 4 Arbeitstage 22A4M22351832-

4.91 €

1 4 Arbeitstage 24A4M2439.61936-

6.90 €

1 4 Arbeitstage 27A4M2745.22241-

11.43 €

1 4 Arbeitstage 30A4M3050.92446-

14.17 €

1 4 Arbeitstage 33A4M3355.42650-

18.12 €

1 4 Arbeitstage 36A4M3660.82955-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Festigkeitsklasse 70 Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support