Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661 (07217)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07217-104
07217-105
07217-106
07217-108
07217-110
07217-112
07217-204
07217-205
07217-206
07217-208
07217-210
07217-212
07217-216
07217-220
07217-605
07217-606
07217-608
07217-610
07217-612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse D1
(mm)
C
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

0.23 €

1 4 Arbeitstage 4EdelstahlA2blank-100.94.657

0.26 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA2blank-11.8158

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA2blank-14.21.1610

0.54 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA2blank-17.91.2813

0.81 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA2blank-21.81.51015

1.37 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA2blank-261.81218

0.23 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-verzinkt8100.94.657

0.23 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-verzinkt811.8158

0.46 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-verzinkt814.21.1610

0.55 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-verzinkt817.91.2813

0.94 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-verzinkt821.81.51015

1.42 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-verzinkt8261.81218

2.53 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-verzinkt834.52.41624

3.51 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-verzinkt842.832030

0.35 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA4blank-11.8158

0.43 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA4blank-14.21.1610

0.72 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA4blank-17.91.2813

1.06 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA4blank-21.81.51015

1.78 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA4blank-261.81218

Loading...

  1. 1

Technischer Support