Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form A (96520)

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form A (96520)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Einfache und schnelle Montage

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Länge nach Kundenwunsch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96520-010X10000
96520-010X2000
96520-010X20000
96520-010X5000
96520-010X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

22.29 €

1 4 Arbeitstage 10000

6.87 €

1 4 Arbeitstage 2000

41.55 €

1 4 Arbeitstage 20000

12.65 €

1 4 Arbeitstage 5000

99.32 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Farbe Grundkörper Schwarz Form A
Klemmbereich(mm) 1.0-2.0 Mindestbiegeradius(mm) A=15 B=15 C=10 D=10 B=Breite(mm) 6.5
H=Höhe(mm) 10

Technischer Support