Sechskantmuttern mit Flansch (07218)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

07218-08

Teilenummer
07218-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D=Gewinde (M) 8 Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
Typ B Nutbreite(mm) 10 D1(mm) 21
H=Höhe(mm) 8 SW=Schlüsselweite(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmuttern mit Flansch (07218), die Teilenummer ist 07218-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 07218-08.

Technischer Support