Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | H = 1.5 x D (Höhe) (mm) | A (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 9 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 14 | 9 | 3 | 10 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 18 | 12 | 3.5 | 13 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 22 | 15 | 4 | 16 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 25 | 18 | 4 | 18 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 28 | 21 | 4.5 | 22 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 31 | 24 | 5 | 24 | ||
4.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 34 | 27 | 5 | 27 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 37 | 30 | 6 | 30 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 40 | 33 | 6 | 34 | ||
7.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 45 | 36 | 6 | 36 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 58 | 45 | 8 | 46 | ||
31.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 68 | 54 | 10 | 55 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | Vergütungsstahl | - | - | Schwarz | 10 | 25 | 18 | 4 | 19 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4301 | Blank | - | - | 14 | 9 | 3 | 10 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4301 | Blank | - | - | 18 | 12 | 3.5 | 13 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4301 | Blank | - | - | 22 | 15 | 4 | 16 | ||
9.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4301 | Blank | - | - | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
9.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4301 | Blank | - | - | 25 | 18 | 4 | 18 | ||
12.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4301 | Blank | - | - | 25 | 18 | 4 | 19 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4301 | Blank | - | - | 31 | 24 | 5 | 24 | ||
23.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4301 | Blank | - | - | 37 | 30 | 6 | 30 | ||
5.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4401 | Blank | - | - | 18 | 12 | 3.5 | 13 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4401 | Blank | - | - | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
10.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4401 | Blank | - | - | 25 | 18 | 4 | 19 | ||
16.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4401 | Blank | - | - | 31 | 24 | 5 | 24 | ||
25.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4401 | Blank | - | - | 37 | 30 | 6 | 30 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Festigkeitsklasse
D1(mm)
H = 1.5 x D (Höhe)(mm)
A(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften