Sechskantmuttern mit Kugelpfanne (07265)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07265-08
07265-10
07265-12
07265-16
07265-808
07265-810
07265-812
07265-816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

9.16 €

1 4 Arbeitstage 8Stahlbrüniert181513

10.02 €

1 4 Arbeitstage 10Stahlbrüniert2218.517

11.74 €

1 4 Arbeitstage 12Stahlbrüniert2522.519

17.02 €

1 4 Arbeitstage 16Stahlbrüniert312924

13.12 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahlblank181513

15.24 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahlblank2218.517

17.55 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahlblank2522.519

25.68 €

1 4 Arbeitstage 16Edelstahlblank312924

Loading...

  1. 1

Technischer Support