Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern / Form F (96521)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern / Form F (96521)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96521-510X10000
96521-510X2000
96521-510X20000
96521-510X5000
96521-510X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

56.17 €

1 4 Arbeitstage 10000

13.26 €

1 4 Arbeitstage 2000

109.79 €

1 4 Arbeitstage 20000

29.37 €

1 4 Arbeitstage 5000

270.66 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Material Komponente EPDM Farbe Grundkörper Schwarz
Form F Klemmbereich(mm) 1.0-2.0 Mindestbiegeradius(mm) A=20 B=15 C=30 D=30
B=Breite(mm) 7 B1(mm) 9 H=Höhe(mm) 10

Technischer Support