Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern / Form E (96521)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern / Form E (96521)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96521-415X10000
96521-415X2000
96521-415X20000
96521-415X5000
96521-415X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

67.56 €

1 4 Arbeitstage 10000

15.54 €

1 4 Arbeitstage 2000

132.59 €

1 4 Arbeitstage 20000

35.05 €

1 4 Arbeitstage 5000

327.65 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Material Komponente EPDM Farbe Grundkörper Schwarz
Form E Klemmbereich(mm) 1.0-2.0 Mindestbiegeradius(mm) A=20 B=40 C=10 D=10
B=Breite(mm) 6.5 H=Höhe(mm) 15 H1(mm) 7

Technischer Support