Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96521-313X10000 |
96521-313X2000 |
96521-313X20000 |
96521-313X5000 |
96521-313X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
64.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | ||
126.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | ||
33.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | ||
312.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 |
Loading...
Material Grundkörper | EPDM | Material Komponente | EPDM | Farbe Grundkörper | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Klemmbereich(mm) | 2.0 | Mindestbiegeradius(mm) | A=50 B=20 C=120 D=40 |
B=Breite(mm) | 9 | B1(mm) | 12 | H=Höhe(mm) | 13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften