Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern / Form C (96521)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern / Form C (96521)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96521-211X10000
96521-211X2000
96521-211X20000
96521-211X5000
96521-211X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

59.55 €

1 4 Arbeitstage 10000

13.94 €

1 4 Arbeitstage 2000

116.54 €

1 4 Arbeitstage 20000

31.04 €

1 4 Arbeitstage 5000

287.55 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper EPDM Material Komponente EPDM Farbe Grundkörper Schwarz
Form C Klemmbereich(mm) 1.0-2.0 Mindestbiegeradius(mm) A=100 B=200 C=100 D=60
B=Breite(mm) 8 B1(mm) 9 H=Höhe(mm) 11

Technischer Support